BPS 40S-2-T
Numéro d'article:103062872

Description produit
- boîtier acier inoxydable
- Fixation de l'actionneur 90° décalée par rapport au capteur
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitBPS 40S-2-T
Référence d’article (n° de commande)103062872
EAN (European Article Number)4030661682242
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-24-04
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-24-04
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Caractéristiques globales
Matériau du boîtierAcier inoxydable (V4A)
Poids brut140g
Données mécaniques - Dimensions
Longueur de l'actionneur88mm
Largeur de l'actionneur27mm
Hauteur de l'actionneur14mm
Conditions ambiantes
Ambient temperature-25 ... +100 °C
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 23/07/2026 17:57