BS656-Z22-G024
Numéro d'article:153031624

Description produit
- Concept plateforme avec différents actionneurs
- Boîtier plastique
- Large gamme d'organes de commande
- Etanchéité IP66, IP67
- Réglage des points de commutation
- Symétrie grâce à l'axe cannelé central
- Bornier de raccordement central
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitBS656-Z22-G024
Référence d’article (n° de commande)153031624
EAN (European Article Number)4030661670607
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
RèglementationsEN 620EN IEC 60947-5-1
Matériau du boîtierduroplast
Matériau du couvercleduroplast
Poids brut2.736g
Données générales - Caractéristiques
Voyant de signalisationOui
Nombre de contacts auxiliaires2
Nombre de contacts de sécurité2
Nombre de voyants de signalisation1
Classification
Normes de référenceEN ISO 13849-1
Durée d'utilisation20année(s)
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF2.000.000manœuvres
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.1.000.000manœuvres
Etapes de positionnement pour l'actionneur10°
Données mécaniques – technique de connexion
Entrée de câble2 x M25 x 1,5
Type de raccordementRaccordement par bornes à ressort
Section du câble, min.0,5 mm², flexible
Section du câble, max.2,5 mm², flexible
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP66IP67
Ambient temperature-25 ... +60 °C
Degré de protectionII
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui300 V
Tension de choc assignée Uimp4kV
Degré d'encrassement selon IEC/EN 60947-13
Données électriques
Courant nominal thermique6A
Catégorie d'utilisation: AC-15230VAC
Catégorie d'utilisation: AC-153A
Catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Catégorie d'utilisation DC-133A
Elément de commutation2 contact NO, 2 contacts NF
Matériau des contacts, électriquesArgent
Indication d'état par
Couleur du voyant de signalisationrouge
Remarque (indicateurs d'état à LED)Tension d'alimentation UB: 24 VDC
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 22/08/2026 00:20