BWU3565
Numéro d'article:103016677

Description produit
- utilisable pour AZM 400
- répartiteur AS-i actif de sécurité
- Raccordements pour câble AS-i et AUX
- avec 2 entrées de sécurité pour OSSD et une sortie tout-ou-rien non-sécuritaire
- Câble de raccodement M12 à 8 pôles, 1 m
- Etanchéité IP67
Exemple de commande
Désignation de type du produitBWU3565
Référence d’article (n° de commande)103016677
EAN (European Article Number)4030661508917
eCl@ss number, version 12.027-24-26-04
eCl@ss number, version 11.027-24-26-04
Numéro eCl@ss, version 9.027-24-26-04
ETIM number, version 7.0EC001599
ETIM number, version 6.0EC001599
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 62026-2EN IEC 62061EN ISO 13849-1
Matériau du boîtierPlastique
Temps de réaction, max.11ms
Poids brut140g
Données générales - Caractéristiques
Fonctions de sécurité Oui
Afficheur intégré, état Oui
Classification
Normes de référenceEN IEC 62061
Performance Level, jusqu'àe
Catégorie4
Valeur PFH5,18 x 10⁻⁹/h
Valeur PFD6,19 x 10⁻⁷
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour 3
Durée d'utilisation20année(s)
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble1m
Type de raccordementCâble avec connecteur femelle M12, 8 pôles, codage A
Matériau du câblePUR
Données mécaniques - Dimensions
Largeur60mm
Hauteur45mm
Profondeur19mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP67
Température ambiante-20 ... +60 °C
Température de stockage et de transport-40 ... +85 °C
Tenue aux vibrations10 … 55 Hz, amplitude 0,5 mm
Tenue aux chocs mécaniques15 g / 11 ms
Données électriques - AS-Interface
Rated operating voltage21,6 ... 31,6 VDC
AS-i Consommation électrique, max.60mA
Données électriques - spécification AS-interface
Profil AS-iSafety-esclave
Version AS-i V 2.1
Profile AS-i S-7.B.F.1
Entrée AS-i, canal 1Bits de données DI 0/DI 1 = transmission de code dynamique
Entrée AS-i, canal 2 Données de bits DI 2/ DI 3 = transmission de code dynamique
Sorties AS-i, DO 0Sortie numérique, commande moteur
Sorties AS-i, DO 1 ... DO 3Sans fonction
Bits de paramétres AS-i, P0Commande du chien de garde
Bits de paramétres AS-i, P1Signal diagnostique dispositif de sécurité (inverti)
Bits de paramétres AS-i, P2 ... P3Sans fonction
Remarque (Bits de paramétres AS-i)Régler les sorties paramètres sur "1111" (0xF)
Adresse du module d’entrées AS-i0
Remarque (adresse du module d’entrées AS-i)Préréglée sur l'adresse 0, modifiable via le maître AS-Interface ou l’appareil d’adressage portative
Données électriques - Tension auxiliaire (Aux):
Operating voltage24 VDC -15 % / +10 %
Rated operating voltage24VDC
Indication d'état par
Remarque (indicateurs d'état à LED)(1) LED verte / rouge (LED AS-i bicolore): Tension d'alimentation / erreur de communication / adresse esclave = 0 / défaut périphérique détecté(2) LED verte: AUX-Power présent(3) LED jaune : S1 = état entrée de sécurité 1(4) LED jaune: S2 = état entrée de sécurité 2(5) LED jaune : I1 = état entrée I1(6) LED jaune : o1 = état sortie o1
Remarque
Note voltage AUX DCstabilised PELV power supply
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 29/09/2026 17:32