Ce site web utilise des cookies. Pour de plus amples informations à propos des cookies employés, consultez notre Politique de confidentialité. En cliquant sur le bouton « Tout accepter », vous acceptez l’utilisation de tous ces cookies. En cliquant sur le bouton « Accepter sélection », vous acceptez uniquement l’utilisation des cookies aux fins sélectionnées par vos soins.
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
  1. Modules de sécurité
  2. Catégorie stop 0 (polyvalent)

Catégorie stop 0 (polyvalent)

SRB-E-201ST

SRB-E-201ST

  • •STOP 0 Fonction
  • •commande à 1 oder 2- canal
  • •Bouton de démarrage / Démarrage automatique
  • •2 Sorties de sécurité 5,5 A
  • •1 Sortie de signalisation
  • •Surveillance de commande bimanuelle selon EN ISO 13851
Vers la catégorie
SRB-E-201LC

SRB-E-201LC

  • •STOP 0 Fonction
  • •commande à 1 oder 2- canal
  • •Bouton de démarrage / Démarrage automatique
  • •2 Sorties de sécurité 2 A
  • •1 Sortie de signalisation
Vers la catégorie
SRB-E-204ST

SRB-E-204ST

  • •STOP 0 Fonction
  • •Surveillance de 4 capteurs
  • •Bouton de démarrage / Démarrage automatique
  • •2 Sorties de sécurité
  • •4 Sorties de signalisation
Vers la catégorie
SRB-E-301MC

SRB-E-301MC

  • •Convient pour des applications jusqu'à Cat. 4 / PL e et jusqu'à SIL 3
  • •Traitement du signal à 1 ou à 2 canaux
  • •Surveillance du circuit de démarrage / boucle de retour
  • •Détection des courts-circuits transversaux au choix
  • •3 contacts de sécurité catégorie stop 0
Vers la catégorie
SRB-E-301ST

SRB-E-301ST

  • •STOP 0 Fonction
  • •commande à 1 oder 2- canal
  • •Bouton de démarrage / Démarrage automatique
  • •1 Contact auxiliaire
  • •3 contacts de sécurité
Vers la catégorie

MODULES DE RELAIS DE SÉCURITÉ MULTIFONCTIONNELS PROTECT SRB-E

Grâce aux huit variantes disponibles, les modules de relais de sécurité multifonctionnels de la série PROTECT SRB-E peuvent couvrir divers profils d’application. Ils conviennent à la surveillance de tous les interrupteurs de sécurité et dispositifs d’interverrouillage électromécaniques et électroniques courants ainsi que des capteurs de sécurité et des dispositifs de protection opto-électroniques. Les modules de relais évaluent les signaux sécurisés provenant par exemple d’interrupteurs de position à ouverture forcée, de différents capteurs de sécurité ainsi que d’organes de commande d’ARRÊT D’URGENCE / d’ARRÊT DE SÉCURITÉ. Les relais de sécurité analysent également les signaux des interrupteurs de sécurité magnétiques et des dispositifs de protection opto-électroniques (AOPD) tels que les barrières opto-électroniques et les rideaux lumineux. De plus, ils peuvent être employés dans des applications jusqu’à SIL 3 selon EN 62061 / IEC 61508 et catégorie 4 / PL e selon 13849-1.

AVANTAGES DES MODULES DE RELAIS DE SÉCURITÉ MULTIFONCTIONNELS

L’un des grands avantages de la série SRB-E est sa multifonctionnalité : Chaque variante permet de remplacer plusieurs douzaines de modules SRB existants. Chaque module peut être configuré pour un maximum de onze différentes applications. Cette opération s’effectue à l’aide d’un élément de commande facile à manipuler. De cette manière, le relais de sécurité permet de surveiller tous les capteurs de sécurité et dispositifs de protection électromécaniques courants. Cela simplifie également le choix du bon module par les fabricants de machines pour leur application individuelle. Cette situation est due au nombre réduit de versions ainsi qu’à la représentation claire des huit variantes et de leurs fonctions respectives.

STRUCTURE ET PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DES RELAIS DE SÉCURITÉ

Les modules de relais de sécurité multifonctionnels du Groupe Schmersal sont équipés de deux commutateurs rotatifs. Ces derniers permettent de régler des fonctions telles que la surveillance du démarrage / de la réinitialisation ou de régler le temps de retard au déclenchement nécessaire des sorties de sécurité. Après la mise en service, le couvercle transparent de la façade peut être sécurisé à l’aide d’un plomb disponible dans le commerce. La série PROTECT SRB-E se distingue par des temps de réponse très courts, et signale des messages d’état et de diagnostic détaillés via des indicateurs à LED. De plus, les boîtiers optimisés par Schmersal sont compacts et dotés de diverses fonctions et caractéristiques pratiques, comme par exemple une connectique enfichable, y compris le codage. Tous les détails techniques sont disponibles dans le vaste catalogue en ligne.