Access protection
![BDF200](/upload/orig/10/00/20/54/PHO_PRO_CAT_kbdf2f01_SALL_AIN_V2.png)
BDF200
- Boîtier élancé résistant aux chocs
- à installer dans une position ergonomique
- à fixer à des profilés aluminium courants
- Boîtier plastique
- Boîtier élancé résistant aux chocs
- programme étendu de Boutons-poussoirs illuminés, Commutateures de sélection, Voyants de signalisation à LED, Sélecteurs à clé et Interrupteurs d'arrêt d'urgence
- Fonctions disponibles: arrêt d'urgence, marche/arrêt et réarmement
- La position des boutons-poussoirs sur le boîtier de commande est indifférente
- Etiquetage des champs avec couvercle plastique individuel
- Capuchons pour boutons pour équipement libre en vue d’une adaptation optimale aux installations
![AZM201](/upload/orig/10/00/20/78/PHO_PRO_CAT_kazm2f48_SALL_AIN_V3.png)
AZM201
- Boîtier plastique
- Longueur max. de la chaîne de capteurs: 200 m
- Câblage en série autosurveillé
- Codage selon la norme ISO 14119 par la technologie RFID
- 3 LED indiquant les états de fonctionnement
- La technologie des capteurs permet un décalage de ± 5 mm verticalement et de ± 3 mm horizontalement entre l'actionneur et l'interverrouillage
- Convient pour protecteurs pivotants et coulissants
- Diagnostic intelligent
- déverrouillage manuel
- Etanchéité IP66, IP67
- Tenue à l'arrachement élevée max. 2000 N
- conception symétrique, montage sur profilés de 40 mm
- OSSD Sorties de sécurité
- Les déverrouillages d'urgence / déverrouillages de secours peuvent être montés ultérieurement
![PROTECT PSC1](/upload/orig/10/00/20/40/PHO_PRO_CAT_kpsc1f08_SALL_AIN_V2.png)
PROTECT PSC1-10
- Extension par modules avec un maximum de 64 entrées/sorties sûres
- 4 sorties semi-conducteurs de sécurité à commutation PP 2A, commutables en 2 sorties PN de sécurité
- 14 entrées de sécurité sur le module de base
- 2 Sorties de signalisation
- 2 contacts relais de sécurité
![PROTECT PSC1](/upload/orig/10/00/20/40/PHO_PRO_CAT_kpsc1f51_SALL_AIN_V2.png)
PROTECT PSC1-100
- Modulaire et extensible jusqu'à 272 entrées/sorties de sécurité
- Surveillance sûre des essieux Selon EN 61800-5-2 (Safe Drive Monitoring SDM) Pour un maximum de 12 essieux
- 4 sorties semi-conducteurs de sécurité à commutation PP 2A, commutables en 2 sorties PN de sécurité
- 14 entrées de sécurité sur le module de base
- 20 entrées/sorties commutables de sécurité
- 6 Sorties de signalisation
- 2 contacts relais de sécurité
Before the robot cell can be entered, a stop of the process must be requested. This task can be solved with the BDF200 control panel. The running process is completed after the stop request and then the door is unlocked. The AZM201 solenoid interlock prevents unintentional start of the machine after opening the door. All safety functions of the cell are handled by the PROTECT PSC1 modular safety controller.