Schmersal - The DNA of Safety

Contact direct

  • +32-(0) 16-57 16 18
  • info-be@schmersal.com
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
© 2026 Schmersal Belgium NV/SA.

Nous respectons votre vie privée

Ce site web utilise des cookies. Pour de plus amples informations à propos des cookies employés, consultez notre Politique de confidentialité. En cliquant sur le bouton « Tout accepter », vous acceptez l’utilisation de tous ces cookies. En cliquant sur le bouton « Accepter sélection », vous acceptez uniquement l’utilisation des cookies aux fins sélectionnées par vos soins.

Votre sélection:

Mentions légalesPolitique de confidentialité
+32 (0)16 571618 Hotline de 7h30 à 16h30
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
  1. Technique de sécurité
  2. Interrupteur de sécurité avec actionneur séparé

Interrupteur de sécurité avec actionneur séparé

AZ 215/216

AZ 215/216

  • •Forme selon EN 50047
  • •Tête d'actionnement orientable 4 x 90°
Vers la catégorie
AZ 315/316

AZ 315/316

  • •Forme selon EN 50041
  • •Tête d'actionnement orientable 4 x 90°
Vers la catégorie
AZ 15

AZ 15

  • •Plastique
  • •Double isolation
  • •Durée de vie élevée
  • •52 mm x 75 mm x 30 mm
  • •Codage universel
  • •Grande chambre de raccordement
  • •Contacts de haute qualité pour courants faibles
  • •Trous oblongs pour le réglage, trous ronds pour la fixation
  • •Insensible à l'encrassement
Vers la catégorie
AZ 16

AZ 16

  • •Boîtier plastique
  • •Double isolation
  • •Grande chambre de raccordement
  • •52 mm x 90 mm x 30 mm
  • •Codage universel
  • •Durée de vie élevée
  • •Contacts de haute qualité pour courants faibles
  • •Insensible à l'encrassement
  • •Trous oblongs pour le réglage, trous ronds pour la fixation
Vers la catégorie
AZ 16ZI

AZ 16ZI

  • •Boîtier plastique
  • •Codage ELEVE selon ISO 14119
Vers la catégorie
AZ 17

AZ 17

  • •Boîtier plastique
  • •Double isolation
  • •Durée de vie élevée
  • •forme compacte
  • •Codage universel
  • •Contacts de haute qualité pour courants faibles
  • •Insensible à l'encrassement
Vers la catégorie
AZ 17ZI

AZ 17ZI

  • •Boîtier plastique
  • •Codage ELEVE selon ISO 14119
Vers la catégorie
AZ201

AZ201

  • •Boîtier plastique
  • •Protection antifraude en fonction des besoins par la technologie RFID
  • •Longueur max. de la chaîne de capteurs: 200 m
  • •Câblage en série autosurveillé
  • •3 LED indiquant les états de fonctionnement
  • •La technologie des capteurs permet un décalage de ± 5 mm verticalement et de ± 3 mm horizontalement entre l'actionneur et l'interverrouillage
  • •Convient pour protecteurs pivotants et coulissants
  • •Diagnostic intelligent
Vers la catégorie
AZ 415

AZ 415

  • •Boîtier métallique
  • •Durée de vie élevée
  • •Contacts de haute qualité pour courants faibles
  • •Loqueteau à bille réglable jusqu'à 400 N
  • •2 entrées de câble M 20 x 1.5
  • •Actionneur à ressort
Vers la catégorie
AZ 3350

AZ 3350

  • •Boîtier métallique
  • •Poignée avec maintien en fin de course
  • •Durée de vie élevée
  • •40,5 mm x 114 mm x 38 mm
  • •Contacts de haute qualité pour courants faibles
Vers la catégorie
SCG

SCG

  • •Boîtier métallique
  • •50 mm x 120 mm x 43 mm
  • •Durée de vie élevée
Vers la catégorie
SDG

SDG

  • •Boîtier métallique
  • •50 mm x 152 mm x 43 mm
  • •Durée de vie élevée
Vers la catégorie
SHG

SHG

  • •Boîtier métallique
  • •40 mm x 108,5 mm x 43 mm
  • •Durée de vie élevée
Vers la catégorie
TZG

TZG

  • •Boîtier plastique
  • •Durée de vie élevée
  • •50 mm x 96,5mm / 122 mm x 39,5 mm
Vers la catégorie