Schmersal - The DNA of Safety

Contact direct

  • +32-(0) 16-57 16 18
  • info-be@schmersal.com
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
© 2026 Schmersal Belgium NV/SA.

We respect your privacy

This website uses cookies and similar technologies.

Your selection:

  1. Interrupteur de sécurité avec actionneur séparé
  2. AZ201
AZ201

AZ201

  • Boîtier plastique
  • Protection antifraude en fonction des besoins par la technologie RFID
  • Longueur max. de la chaîne de capteurs: 200 m
  • Câblage en série autosurveillé
  • 3 LED indiquant les états de fonctionnement
  • La technologie des capteurs permet un décalage de ± 5 mm verticalement et de ± 3 mm horizontalement entre l'actionneur et l'interverrouillage
  • Convient pour protecteurs pivotants et coulissants
  • Diagnostic intelligent
4 Produits
AZ201CC-T-1P2P

AZ201CC-T-1P2P

No. article: 103015814

Interrupteurs de sécurité avec actionneur séparé

AZ201SK-T-1P2P

AZ201SK-T-1P2P

No. article: 103015815

Interrupteurs de sécurité avec actionneur séparé

AZ201ST2-T-1P2P

AZ201ST2-T-1P2P

No. article: 103015816

Interrupteurs de sécurité avec actionneur séparé

AZ201ST-T-1P2P-2965-1

AZ201ST-T-1P2P-2965-1

No. article: 103041827

Interrupteurs de sécurité avec actionneur séparé

4 résultats trouvés

Composants du système

+32 (0)16 571618 Hotline de 7h30 à 16h30