Schmersal - The DNA of Safety

Contact direct

  • +32-(0) 16-57 16 18
  • info-be@schmersal.com
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
© 2026 Schmersal Belgium NV/SA.

We respect your privacy

This website uses cookies and similar technologies.

Your selection:

+32 (0)16 571618 Hotline de 7h30 à 16h30
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
  1. Interrupteur de position
  2. PS116

PS116

PS116 Poussoir S200

PS116 Poussoir S200

  • •Boîtier plastique
  • •Boîtier symétrique
  • •Etanchéité IP66, IP67
Vers la catégorie
PS116 Poussoir à galet R200

PS116 Poussoir à galet R200

  • •Galet plastique Ø 9,5 mm
  • •Boîtier plastique
  • •Boîtier symétrique
  • •Etanchéité IP66, IP67
Vers la catégorie
PS116 Poussoir à galet R201

PS116 Poussoir à galet R201

  • •Galet en acier inoxydable Ø 9,5 mm
  • •Boîtier symétrique
  • •Etanchéité IP66, IP67
  • •Boîtier plastique
Vers la catégorie
PS116 Poussoir à galet R202

PS116 Poussoir à galet R202

  • •Rouleau de laiton Ø 9,5 mm
  • •Boîtier symétrique
  • •Etanchéité IP66, IP67
  • •Boîtier plastique
Vers la catégorie
PS116 Levier à galet K200

PS116 Levier à galet K200

  • •Boîtier plastique
  • •Boîtier symétrique
  • •Etanchéité IP66, IP67
  • •Organes de commande réglables de 8 x 45°
Vers la catégorie
PS116 Levier à galet K210

PS116 Levier à galet K210

  • •Boîtier plastique
  • •Boîtier symétrique
  • •Etanchéité IP66, IP67
  • •Organes de commande réglables de 8 x 45°
Vers la catégorie
PS116 Levier à galet inversé K230

PS116 Levier à galet inversé K230

  • •Boîtier plastique
  • •Boîtier symétrique
  • •Etanchéité IP66, IP67
  • •Organes de commande réglables de 8 x 45°
Vers la catégorie
PS116 Levier à galet inversé K240

PS116 Levier à galet inversé K240

  • •Boîtier plastique
  • •Boîtier symétrique
  • •Etanchéité IP66, IP67
  • •Organes de commande réglables de 8 x 45°
Vers la catégorie
PS116 Levier à galet inversé K241

PS116 Levier à galet inversé K241

Vers la catégorie
PS116 Levier à galet inversé K250

PS116 Levier à galet inversé K250

  • •Boîtier plastique
  • •Boîtier symétrique
  • •Etanchéité IP66, IP67
  • •Organes de commande réglables de 8 x 45°
Vers la catégorie
PS116 Levier à galet inversé K280

PS116 Levier à galet inversé K280

Vers la catégorie
PS116 Tête rotatif à levier à galet H200

PS116 Tête rotatif à levier à galet H200

  • •Boîtier plastique
  • •Boîtier symétrique
  • •Réglage du levier par crans de 15°
  • •Etanchéité IP66, IP67
  • •Organes de commande réglables de 8 x 45°
Vers la catégorie
PS116 Tête levier rotatif à galet H201

PS116 Tête levier rotatif à galet H201

  • •avec galet en acier inoxydable
  • •Réglage du levier par crans de 15°
  • •Organes de commande réglables de 8 x 45°
Vers la catégorie
PS116 Tête levier rotatif à galet H202

PS116 Tête levier rotatif à galet H202

  • •Rouleau de laiton Ø 16 mm
  • •Réglage du levier par crans de 15°
  • •Organes de commande réglables de 8 x 45°
Vers la catégorie
PS116 Tête rotatif à levier à galet N200

PS116 Tête rotatif à levier à galet N200

  • •Boîtier plastique
  • •avec galet plastique
  • •Longueur réglable par crans de 2 mm
  • •Réglage du levier par crans de 15°
  • •Organes de commande réglables de 8 x 45°
Vers la catégorie
PS116 Tête levier rotatif à galet N201

PS116 Tête levier rotatif à galet N201

  • •avec galet en acier inoxydable
  • •Longueur réglable par crans de 2 mm
  • •Réglage du levier par crans de 15°
  • •Organes de commande réglables de 8 x 45°
Vers la catégorie
PS116 Tête levier rotatif à galet N202

PS116 Tête levier rotatif à galet N202

  • •avec galet en laiton
  • •Longueur réglable par crans de 2 mm
  • •Réglage du levier par crans de 15°
  • •Organes de commande réglables de 8 x 45°
Vers la catégorie
PS116 Tête levier rotatif à galet N206

PS116 Tête levier rotatif à galet N206

Vers la catégorie
PS116 Levier antenne J200

PS116 Levier antenne J200

  • •utilisable pour des fonctions de positionnement uniquement
  • •Boîtier plastique
  • •Boîtier symétrique
  • •Réglage du levier par crans de 15°
  • •Etanchéité IP66, IP67
  • •Organes de commande réglables de 8 x 45°
  • •Forme selon EN 50047
Vers la catégorie
PS116 Levier antenne J203

PS116 Levier antenne J203

  • •utilisable pour des fonctions de positionnement uniquement
  • •Boîtier plastique
  • •Boîtier symétrique
  • •Réglage du levier par crans de 15°
  • •Etanchéité IP66, IP67
  • •Organes de commande réglables de 8 x 45°
  • •Forme selon EN 50047
Vers la catégorie
PS216 Levier antenne F230

PS216 Levier antenne F230

  • •utilisable pour des fonctions de positionnement uniquement
  • •Réglage du levier par crans de 15°
  • •Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
  • •Boîtier plastique avec couvercle rabattable
  • •Forme selon EN 50047
  • •Disponible avec LED
Vers la catégorie