Schmersal - The DNA of Safety

Contact direct

  • +32-(0) 16-57 16 18
  • info-be@schmersal.com
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
© 2026 Schmersal Belgium NV/SA.

We respect your privacy

This website uses cookies and similar technologies.

Your selection:

+32 (0)16 571618 Hotline de 7h30 à 16h30
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
  1. Capteurs de sécurité
  2. Capteurs de sécurité électroniques

Capteurs de sécurité électroniques

RSS 16

RSS 16

  • •Boîtier plastique
  • •Protection antifraude en fonction des besoins par la technologie RFID
  • •3 sens d'actionnement différents
  • •Butée de porte avec maintien magnétique
  • •Raccordement par borniers ou par connecteur
  • •Convient aussi pour une connexion en série
Vers la catégorie
RSS 36

RSS 36

  • •Boîtier plastique
  • •Protection antifraude en fonction des besoins par la technologie RFID
  • •Attaque en oblique possible
  • •106,3 mm x 25 mm x 22 mm
  • •Répétitivité élevée des points de commutation
  • •2 sorties de sécurité à commutation p, protégées contre les courts-circuits
  • •Surveillance "courts-circuits transversaux", "rupture de câble", "tension parasitaire" intégrée pour les câbles de sécurité jusqu'à l'armoire de commande
Vers la catégorie
RSS 260

RSS 260

  • •Boîtier plastique
  • •Montage simple sans angle supplémentaire
  • •Protection antifraude en fonction des besoins par la technologie RFID
Vers la catégorie
CSS 30

CSS 30

  • •Boîtier métallique
  • •Un maximum de 16 capteurs peut être câblé en série.
  • •Câble de raccordement, 7 pôles
  • •Ø M30
  • •Répétitivité élevée des points de commutation
  • •Longueur max. de la chaîne de capteurs: 200 m
  • •2 sorties de sécurité à commutation p, protégées contre les courts-circuits
  • •Surveillance "courts-circuits transversaux", "rupture de câble", "tension parasitaire" intégrée pour les câbles de sécurité jusqu'à l'armoire de commande
Vers la catégorie
CSS 30S

CSS 30S

  • •boîtier acier inoxydable
  • •Un maximum de 31 capteurs peut être câblé en série.
  • •Connecteur M12, 8 pôles
  • •Ø M30
  • •Répétitivité élevée des points de commutation
  • •Longueur max. de la chaîne de capteurs: 200 m
  • •2 sorties de sécurité à commutation p, protégées contre les courts-circuits
  • •Surveillance "courts-circuits transversaux", "rupture de câble", "tension parasitaire" intégrée pour les câbles de sécurité jusqu'à l'armoire de commande
  • •Montage du capteur de sécurité également possible derrière des couvercles en acier inoxydable (V4A)
Vers la catégorie
CSS 34

CSS 34

  • •Boîtier plastique
  • •Système électronique codé sans contact
  • •Attaque en oblique possible
  • •27 mm x 108,2 mm x 35 mm
  • •Répétitivité élevée des points de commutation
  • •Longueur max. de la chaîne de capteurs: 200 m
  • •2 sorties de sécurité à commutation p, protégées contre les courts-circuits
  • •Surveillance "courts-circuits transversaux", "rupture de câble", "tension parasitaire" intégrée pour les câbles de sécurité jusqu'à l'armoire de commande
Vers la catégorie
CSS 180

CSS 180

  • •Boîtier plastique
  • •Système électronique codé sans contact
  • •Attaque en oblique possible
  • •Répétitivité élevée des points de commutation
  • •Longueur max. de la chaîne de capteurs: 200 m
  • •Alarme en cas de fonctionnement proche de la limite de la distance de commutation
  • •Câblage en série autosurveillé de 16 capteurs
  • •2 sorties de sécurité à commutation p, protégées contre les courts-circuits
Vers la catégorie