Schmersal - The DNA of Safety

Contact direct

  • +32-(0) 16-57 16 18
  • info-be@schmersal.com
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
© 2026 Schmersal Belgium NV/SA.

Nous respectons votre vie privée

Ce site web utilise des cookies. Pour de plus amples informations à propos des cookies employés, consultez notre Politique de confidentialité. En cliquant sur le bouton « Tout accepter », vous acceptez l’utilisation de tous ces cookies. En cliquant sur le bouton « Accepter sélection », vous acceptez uniquement l’utilisation des cookies aux fins sélectionnées par vos soins.

Votre sélection:

Mentions légalesPolitique de confidentialité
+32 (0)16 571618 Hotline de 7h30 à 16h30
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
  1. Barrières immatérielles, rideaux lumineux de sécurité
  2. Barrières immatérielles

Barrières immatérielles

SLG440COM

SLG440COM

  • •Type de sécurité 4 conforme à la norme IEC 61496-1
  • •Statut et diagnostic via l'application Bluetooth
  • •Paramétrage convivial sans outils
  • •Concept de sécurité fiable en cas de sources parasitaires (CEM, étincelles de soudage)
  • •Sécurité du processus avec une disponibilité maximale
  • •Aide active intégrée à l'installation
  • •Protection IP69 optionnelle avec boîtier de protection (accessoires)
Vers la catégorie
SLG440

SLG440

  • •Type de sécurité 4 conforme à la norme IEC 61496-1
  • •Paramétrage convivial sans outils
  • •Concept de sécurité fiable en cas de sources parasitaires (CEM, étincelles de soudage)
  • •Sécurité du processus avec une disponibilité maximale
  • •Aide active intégrée à l'installation
  • •Protection IP69 optionnelle avec boîtier de protection (accessoires)
Vers la catégorie
SLG440AS-i

SLG440AS-i

  • •Type de sécurité 4 conforme à la norme IEC 61496-1
  • •Interface AS-Interface intégrée
  • •Portée 0,3 m … 12 m
  • •Fonctions de masquage paramétrables
  • •Voyant d’état intégré
Vers la catégorie
SLG445

SLG445

  • •Type de sécurité 4 conforme à la norme IEC 61496-1
  • •Paramétrage convivial sans outils
  • •Concept de sécurité fiable en cas de sources parasitaires (CEM, étincelles de soudage)
  • •Sécurité du processus avec une disponibilité maximale
  • •Aide active intégrée à l'installation
  • •Polyvalent
Vers la catégorie
SLG240COM

SLG240COM

  • •Type de sécurité 2 conforme à la norme IEC 61496-1
  • •Paramétrage convivial sans outils
  • •Concept de sécurité fiable en cas de sources parasitaires (CEM, étincelles de soudage)
  • •Sécurité du processus avec une disponibilité maximale
  • •Aide active intégrée à l'installation
Vers la catégorie
SLG 420

SLG 420

  • •Etanchéité IP67
  • •Type de sécurité 4 conforme à la norme IEC 61496-1
Vers la catégorie