Schmersal - The DNA of Safety

Contact direct

  • +32-(0) 16-57 16 18
  • info-be@schmersal.com
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
© 2026 Schmersal Belgium NV/SA.

Nous respectons votre vie privée

Ce site web utilise des cookies. Pour de plus amples informations à propos des cookies employés, consultez notre Politique de confidentialité. En cliquant sur le bouton « Tout accepter », vous acceptez l’utilisation de tous ces cookies. En cliquant sur le bouton « Accepter sélection », vous acceptez uniquement l’utilisation des cookies aux fins sélectionnées par vos soins.

Votre sélection:

Mentions légalesPolitique de confidentialité
+32 (0)16 571618 Hotline de 7h30 à 16h30
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
  1. Technique de sécurité
  2. Commandes bimanuelles

Commandes bimanuelles

SEPK 02.0

SEPK 02.0

  • •Boîtier plastique
  • •2 boutons de commande noirs diamètre 55 mm
  • •1 interrupteur d'arrêt d'urgence, boitier plastique
  • •Montage mural ou sur console
  • •Boîtier en 2 parties
Vers la catégorie
SEPG 05.3

SEPG 05.3

  • •alliage léger,injecté
  • •Boîtier en 2 parties
  • •Montage mural ou sur console
  • •Commande ergonomique
  • •Montage du bornier et du relais à l'intérieur possible
  • •Tableau de commande pour l'installation d'au moins 8 organes de commande et voyants de signalisation supplémentaires
  • •Trous forés sous le couvercle et forage central Ø = 22,3mm
Vers la catégorie
SEP 09.0

SEP 09.0

  • •Boîtier en aluminium
  • •avec couvercle aluminium amovible du côté inférieur
  • •pour montage séparé des actionneurs de la commande bimanuelle
Vers la catégorie
Colonne support

Colonne support

Vers la catégorie
Surveillance commande bima. selon EN ISO 13851

Surveillance commande bima. selon EN ISO 13851

Vers la catégorie