Schmersal - The DNA of Safety

Contact direct

  • +32-(0) 16-57 16 18
  • info-be@schmersal.com
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
© 2026 Schmersal Belgium NV/SA.

We respect your privacy

This website uses cookies and similar technologies.

Your selection:

+32 (0)16 571618 Hotline de 7h30 à 16h30
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
  1. Modules de sécurité
  2. Combinaison (double évaluation)

Combinaison (double évaluation)

SRB-E-402ST

SRB-E-402ST

  • •Module de sécurité combiné (double évaluation), 2 x STOP 0
  • •2 x commande à 1 oder 2- canal
  • •2 x Bouton de démarrage / Démarrage automatique
  • •1 x Surveillance de commande bimanuelle selon ISO 13851
  • •2 contacts de sécurité
  • •2 Sorties de sécurité
Vers la catégorie
SRB202C.

SRB202C.

  • •Module de sécurité combiné (double évaluation)
  • •2 sorties de sécurité avec comportement de déclenchement différent, par exemple un arrêt d"urgence ouvre les deux sorties de sécurité (niveau 1); la surveillance du protecteur ouvre seulement la deuxième sortie de sécurité (niveau 2)
  • •Pour l"évaluation de signaux de contacts sans potentiel, par exemple organes de commande d"arrêt d"urgence (niveau 1), interrupteurs de position avec fonction de sécurité, interverrouillages de sécurité et capteurs de sécurité (niveau 2)
  • •2 Sorties de signalisation
Vers la catégorie
SRB400C

SRB400C

  • •Module de sécurité combiné (double évaluation)
  • •2 x 2 sorties de sécurité avec comportement de déclenchement différent, par exemple un arrêt d"urgence ouvre les deux sorties de sécurité (niveau 1); la surveillance du protecteur ouvre seulement la deuxième sortie de sécurité (niveau 2)
  • •Pour l"évaluation de signaux de contacts sans potentiel, par exemple organes de commande d"arrêt d"urgence (niveau 1), interrupteurs de position avec fonction de sécurité, interverrouillages de sécurité et capteurs de sécurité (niveau 2)
Vers la catégorie
SRB400NE

SRB400NE

  • •Convient pour le traitement des signaux des contacts libres de potentiel
  • •Possibilité de raccorder un fin de course ou un préfin de course sans contact
  • •2 contacts de sécurité, niveau de déclenchement 1;2 contacts de sécurité, niveau de déclenchement 2
Vers la catégorie
SRB402NE

SRB402NE

  • •Convient pour le traitement des signaux des contacts libres de potentiel
  • •Possibilité de raccorder un fin de course ou un préfin de course sans contact
  • •2 contacts de sécurité, niveau de déclenchement 1;2 contacts de sécurité, niveau de déclenchement 2
  • •2 Sorties de signalisation
Vers la catégorie
SRB100DR

SRB100DR

  • •Module de sécurité pour double réarmement
  • •Convient pour le traitement des signaux de sorties libres de potentiel, p.ex. organes de commande
  • •1 contact de sécurité, STOP 0
Vers la catégorie
SRB-E-302ST

SRB-E-302ST

  • •Surveillance de 2 capteurs STOP 0
  • •commande à 1 oder 2- canal
  • •Bouton de démarrage / Démarrage automatique
  • •2 contacts de sécurité, 1 sortie de sécurité
  • •2 Sorties de signalisation
Vers la catégorie