Schmersal - The DNA of Safety

Contact direct

  • +32-(0) 16-57 16 18
  • info-be@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Produits

  • Catalogue produits en ligne
  • Nouveautés

Services

  • Contacts

L'entreprise

  • Le groupe Schmersal
  • Agenda
  • Presse

Mentions légales

  • Mentions légales
  • Protection des données
  • CGV

© 2026 Schmersal Belgium NV/SA.

We respect your privacy

This website uses cookies and similar technologies.

Your selection:

+32 (0)16 571618 Hotline de 7h30 à 16h30
Comparer les produits
Belgique (FR)
Belgique
FRNL
Brésil
PTES
Chine
ZH
Danemark
DA
Allemagne
DE
Finlande
FI
France
FR
Royaume-Uni
EN
Inde
EN
International
EN
Italie
IT
Japon
JA
Canada
ENFR
Pays Bas
NL
Norvège
NO
Autriche
DEEN
Pologne
PL
Portugal
PT
Suède
SV
Suisse
DEFRIT
Espagne
ES
Turquie
TR
ÉTATS-UNIS
EN
Schmersal
  1. M 330 Tête rotative à levier à galet H
  2. M 330 Tête rotative à levier à galet H
M 330 Tête rotative à levier à galet H

M 330 Tête rotative à levier à galet H

  • Boîtier métallique
  • Durée de vie élevée
  • 40 mm x 76 mm x 40 mm ( composant de base)
  • Convient pour une vitesse d'attaque basse
  • 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
  • sans silicones
  • mise en œuvre éprouvée dans les centrales électriques
  • Tête de manœuvre réglable de 4 x 90º
  • Actionneur réglable de 360° en continu
  • L'actionneur peut être retourné de 180° sur l'axe
9 Produits
MVH 330-11Y-AUNI

MVH 330-11Y-AUNI

No. article: 131082375

Interrupteur de position

MVH 330-11Y-M20

MVH 330-11Y-M20

No. article: 131160129

Interrupteur de position

MVH 330-11Y-M20-RVA

MVH 330-11Y-M20-RVA

No. article: 131161092

Interrupteur de position

M3VH 330-11Y

M3VH 330-11Y

No. article: 131055080

Interrupteur de position

MVH 330-11Y-M20-1366

MVH 330-11Y-M20-1366

No. article: 131166264

Interrupteur de position

MVH 330-11Y-AUNI-1366

MVH 330-11Y-AUNI-1366

No. article: 131057628

Interrupteur de position

MVH 330-11Y-1164

MVH 330-11Y-1164

No. article: 131128726

Interrupteur de position

MVH 330-11Y-AUNI-M20-991-1

MVH 330-11Y-AUNI-M20-991-1

No. article: 131159717

Interrupteur de position

MVH 330-11Y-M20-RMS

MVH 330-11Y-M20-RMS

No. article: 131166263

Interrupteur de position

9 résultats trouvés