Schmersal - The DNA of Safety

Contact direct

  • +32-(0) 16-57 16 18
  • info-be@schmersal.com
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
© 2026 Schmersal Belgium NV/SA.

Nous respectons votre vie privée

Ce site web utilise des cookies. Pour de plus amples informations à propos des cookies employés, consultez notre Politique de confidentialité. En cliquant sur le bouton « Tout accepter », vous acceptez l’utilisation de tous ces cookies. En cliquant sur le bouton « Accepter sélection », vous acceptez uniquement l’utilisation des cookies aux fins sélectionnées par vos soins.

Votre sélection:

Mentions légalesPolitique de confidentialité
+32 (0)16 571618 Hotline de 7h30 à 16h30
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
  1. Technique de l'automatisation
  2. Interrupteur de déport de bande

Interrupteur de déport de bande

M 330 - (MV10H 330-11Y-1348)

M 330 - (MV10H 330-11Y-1348)

  • •Boîtier métallique
  • •2 Contacts
Vers la catégorie
T/M 250 - (T. 250 M. 250)

T/M 250 - (T. 250 M. 250)

  • •Boîtier métallique
  • •Exécution robuste
Vers la catégorie
441 Interrupteur de déport de bande

441 Interrupteur de déport de bande

  • •Boîtier métallique
  • •2 Contacts
  • •106 mm x 99 mm x 63 mm ( composant de base)
  • •Pour conditions d'exploitation sévères
Vers la catégorie
T. 454 Interrupteurs de déport de bande

T. 454 Interrupteurs de déport de bande

  • •Boîtier en fonte grise,
  • •Parties extérieures en acier inoxydable
  • •2 angles de commutation (avertissement prématuré, déclenchement)
Vers la catégorie
HDS

HDS

  • •Concept plateforme avec différents actionneurs
  • •Réglage du levier par crans de 10°
  • •Etanchéité IP66, IP67
  • •Réglage des points de commutation
  • •Symétrie grâce à l'axe cannelé central
  • •Bornier de raccordement central
  • •Large gamme d'organes de commande
Vers la catégorie