M 302/303•alliage léger,injecté boîtier•Excellente résistance à l"essence et à l"huile•Etanchéité IP65Vers la catégorie
M 610•Contact inverseur à double rupture, à manœuvre d'ouverture positive•Durée de vie élevée•Boîtier plastique•Raccordement à souder, par connecteur faston ou bornes à visVers la catégorie
M 630•Version résistante à la température (jusqu'à 120°C)•Raccordement à souder, par connecteur faston ou universel•Exécution robuste•Boîtier plastiqueVers la catégorie
M 6820•Elément de commutation pour interrupteur à broche à courant de commande MSP•Raccord filetéVers la catégorie
Z 6881•Rupture brusque•bornes à vis ou raccordement faston•Boîtier plastique•Action dépendanteVers la catégorie
Z/T 232•Contact inverseur à double rupture, à manœuvre d'ouverture positive•Ponts de contact isolés galvaniquement•Raccord fileté•Boîtier plastiqueVers la catégorie
M 660•sans bride de fixation•boîtier caoutchouc•cosses à souder et connecteur faston•Revêtement métalliqueVers la catégorie
M 6600•par embase de fixation•boîtier caoutchouc•cosses à souder et connecteur faston•Revêtement métalliqueVers la catégorie