Schmersal - The DNA of Safety

Contact direct

  • +32-(0) 16-57 16 18
  • info-be@schmersal.com
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
© 2026 Schmersal Belgium NV/SA.

Nous respectons votre vie privée

Ce site web utilise des cookies. Pour de plus amples informations à propos des cookies employés, consultez notre Politique de confidentialité. En cliquant sur le bouton « Tout accepter », vous acceptez l’utilisation de tous ces cookies. En cliquant sur le bouton « Accepter sélection », vous acceptez uniquement l’utilisation des cookies aux fins sélectionnées par vos soins.

Votre sélection:

Mentions légalesPolitique de confidentialité
+32 (0)16 571618 Hotline de 7h30 à 16h30
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
  1. Module E/S de sécurité
  2. ASOM-1SO
Archives
ASOM-1SO

ASOM-1SO

  • Module de sortie de sécurité avec esclave diagnostique
  • Esclave diagnostique (A/B) intégré
    - 1 Entrée EDM intégré, alimentation par AS-i
    - 3 entrées libres intégrées, alimentation par AS-i
  • Sortie de sécurité avec 1 boucle de retour intégré
    - 1 autorisation(s) avec 2 contacts à relais 30 V / 3 A DC et 230 V / 3 A AC
  • Montage sur rails DIN, Etanchéité IP20
1 Produits
ASOM-1SO-R2
Archives

ASOM-1SO-R2

No. article: 103001349

Module de sortie sécurisé

1 résultats trouvés