Schmersal - The DNA of Safety

Contact direct

  • +32-(0) 16-57 16 18
  • info-be@schmersal.com
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
© 2026 Schmersal Belgium NV/SA.

Nous respectons votre vie privée

Ce site web utilise des cookies. Pour de plus amples informations à propos des cookies employés, consultez notre Politique de confidentialité. En cliquant sur le bouton « Tout accepter », vous acceptez l’utilisation de tous ces cookies. En cliquant sur le bouton « Accepter sélection », vous acceptez uniquement l’utilisation des cookies aux fins sélectionnées par vos soins.

Votre sélection:

Mentions légalesPolitique de confidentialité
+32 (0)16 571618 Hotline de 7h30 à 16h30
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
  1. Interrupteur de sécurité
  2. 336-AS

336-AS

Archives
AS - 336 Poussoir S

AS - 336 Poussoir S

  • •Boîtier plastique
  • •Large gamme d'organes de commande
  • •Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • •40,5 mm x 96 mm x 38 mm
  • •Organes de commande réglables de 4 x 90°
  • •Cotes de montage selon EN 50047
  • •Indication d’états et LED AS-Interface
  • •Interface AS-Interface intégrée
  • •convient pour AS-i Power24
Vers la catégorie
Archives
AS - 336 Poussoir à galet r

AS - 336 Poussoir à galet r

  • •Boîtier plastique
  • •Large gamme d'organes de commande
  • •Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • •40,5 mm x 96 mm x 38 mm
  • •Organes de commande réglables de 4 x 90°
  • •Cotes de montage selon EN 50047
  • •Indication d’états et LED AS-Interface
  • •Interface AS-Interface intégrée
  • •convient pour AS-i Power24
Vers la catégorie