Schmersal - The DNA of Safety

Contact direct

  • +32-(0) 16-57 16 18
  • info-be@schmersal.com
Safety Invented in Germany

Produits

  • Catalogue produits en ligne
  • Nouveautés

Services

  • Contacts

L'entreprise

  • Le groupe Schmersal
  • Agenda
  • Presse

Mentions légales

  • Mentions légales
  • Protection des données
  • CGV

© 2026 Schmersal Belgium NV/SA.

Nous respectons votre vie privée

Ce site web utilise des cookies. Pour de plus amples informations à propos des cookies employés, consultez notre Politique de confidentialité. En cliquant sur le bouton « Tout accepter », vous acceptez l’utilisation de tous ces cookies. En cliquant sur le bouton « Accepter sélection », vous acceptez uniquement l’utilisation des cookies aux fins sélectionnées par vos soins.

Votre sélection:

Mentions légalesPolitique de confidentialité
+32 (0)16 571618 Hotline de 7h30 à 16h30
Comparer les produits
Belgique (FR)
Belgique
FRNL
Brésil
PTES
Chine
ZH
Danemark
DA
Allemagne
DE
Finlande
FI
France
FR
Royaume-Uni
EN
Inde
EN
International
EN
Italie
IT
Japon
JA
Canada
ENFR
Pays Bas
NL
Norvège
NO
Autriche
DEEN
Pologne
PL
Portugal
PT
Suède
SV
Suisse
DEFRIT
Espagne
ES
Turquie
TR
ÉTATS-UNIS
EN
Schmersal
  1. EX-235 Boîtier métallique avec actionneur
  2. EX-235 Tête rotative à levier à galet 7H-2138
Archives
EX-235 Tête rotative à levier à galet 7H-2138

EX-235 Tête rotative à levier à galet 7H-2138

  • Boîtier métallique
  • Large gamme d'organes de commande
  • Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Organes de commande réglables de 4 x 90°
  • Cotes de montage selon EN 50047
  • 1 Entrée de câble M 20 x 1.5
  • Réglage du levier par crans de 10°
7 Produits
EX-ZV7H 235-11Z-2138-3D
Archives

EX-ZV7H 235-11Z-2138-3D

No. article: 101193015

Interrupteurs de position antidéflagrants avec fonction de sécurité

EX-TV7H 235-11ZUE-2138-3D
Archives

EX-TV7H 235-11ZUE-2138-3D

No. article: 101210378

Interrupteurs de position antidéflagrants avec fonction de sécurité

EX-TV7H 235-20Z-2138-3D
Archives

EX-TV7H 235-20Z-2138-3D

No. article: 103002225

Interrupteurs de position antidéflagrants avec fonction de sécurité

EX-ZV7H 235-02Z-2138-3D
Archives

EX-ZV7H 235-02Z-2138-3D

No. article: 101214954

Interrupteurs de position antidéflagrants avec fonction de sécurité

EX-ZV7H 235-11Z-2138-3D
Archives

EX-ZV7H 235-11Z-2138-3D

No. article: 151193015

Interrupteurs de position antidéflagrants avec fonction de sécurité

EX-TV7H 235-20Z-2138-3D
Archives

EX-TV7H 235-20Z-2138-3D

No. article: 153002225

Interrupteurs de position antidéflagrants avec fonction de sécurité

EX-TV7H 235-11ZUE-2138-3D
Archives

EX-TV7H 235-11ZUE-2138-3D

No. article: 151210378

Interrupteurs de position antidéflagrants avec fonction de sécurité

7 résultats trouvés