Schmersal - The DNA of Safety

Contact direct

  • +32-(0) 16-57 16 18
  • info-be@schmersal.com
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
© 2026 Schmersal Belgium NV/SA.

Nous respectons votre vie privée

Ce site web utilise des cookies. Pour de plus amples informations à propos des cookies employés, consultez notre Politique de confidentialité. En cliquant sur le bouton « Tout accepter », vous acceptez l’utilisation de tous ces cookies. En cliquant sur le bouton « Accepter sélection », vous acceptez uniquement l’utilisation des cookies aux fins sélectionnées par vos soins.

Votre sélection:

Mentions légalesPolitique de confidentialité
+32 (0)16 571618 Hotline de 7h30 à 16h30
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
  1. Transport vehicles
  2. Cockpit

Cockpit

RK - Manipulateur (joystick) avec position à rappel / position fixe

RK - Manipulateur (joystick) avec position à rappel / position fixe

  • •pour les conditions ambiantes difficiles
  • •Diamètre d'encastrement Ø 22,3 mm
  • •Fixation Ecrou moleté
  • •jusqu 6 mm Epaisseur plaque frontale
Vers la catégorie
ED - Push button

ED - Push button

  • •Diamètre d'encastrement Ø 22,3 mm
  • •Etanchéité IP65
  • •Boîtier en aluminium
Vers la catégorie
EDRRS - emergency stop button

EDRRS - emergency stop button

  • •Bouton métallique
  • •Déverrouillage à clé
  • •Profondeur de 35 mm
Vers la catégorie
ESS/EST - Sélecteur à clé

ESS/EST - Sélecteur à clé

  • •Diamètre d'encastrement Ø 22,3 mm
  • •Etanchéité IP65
  • •Boîtier en aluminium
  • •Déverrouillage à clé
Vers la catégorie
EW - Commutateur/sélecteur

EW - Commutateur/sélecteur

  • •Diamètre d'encastrement Ø 22,3 mm
  • •Etanchéité IP65
  • •Boîtier en aluminium
Vers la catégorie
RDL - Bouton-poussoir lumineux

RDL - Bouton-poussoir lumineux

  • •Diamètre d'encastrement Ø 22,3 mm
  • •Etanchéité IP65
  • •Boîtier en aluminium
  • •peut être éclairé
Vers la catégorie
EME - Voyant de signalisation

EME - Voyant de signalisation

  • •Diamètre d'encastrement Ø 22,3 mm
  • •Etanchéité IP65
  • •Boîtier en aluminium
  • •avec LED intégrée
Vers la catégorie
EML - Voyant de signalisation

EML - Voyant de signalisation

  • •Diamètre d'encastrement Ø 22,3 mm
  • •Etanchéité IP65
  • •Boîtier en aluminium
Vers la catégorie