Schmersal - The DNA of Safety

Contact direct

  • +32-(0) 16-57 16 18
  • info-be@schmersal.com
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
© 2026 Schmersal Belgium NV/SA.

Nous respectons votre vie privée

Ce site web utilise des cookies. Pour de plus amples informations à propos des cookies employés, consultez notre Politique de confidentialité. En cliquant sur le bouton « Tout accepter », vous acceptez l’utilisation de tous ces cookies. En cliquant sur le bouton « Accepter sélection », vous acceptez uniquement l’utilisation des cookies aux fins sélectionnées par vos soins.

Votre sélection:

Mentions légalesPolitique de confidentialité
+32 (0)16 571618 Hotline de 7h30 à 16h30
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
  1. Palletising
  2. Safe signal evaluation

Safe signal evaluation

PROTECT PSC1-10

PROTECT PSC1-10

  • •Extension par modules avec un maximum de 64 entrées/sorties sûres
  • •4 sorties semi-conducteurs de sécurité à commutation PP 2A, commutables en 2 sorties PN de sécurité
  • •14 entrées de sécurité sur le module de base
  • •2 Sorties de signalisation
  • •2 contacts relais de sécurité
Vers la catégorie
PROTECT PSC1-100

PROTECT PSC1-100

  • •Modulaire et extensible jusqu'à 272 entrées/sorties de sécurité
  • •Surveillance sûre des essieux Selon EN 61800-5-2 (Safe Drive Monitoring SDM) Pour un maximum de 12 essieux
  • •4 sorties semi-conducteurs de sécurité à commutation PP 2A, commutables en 2 sorties PN de sécurité
  • •14 entrées de sécurité sur le module de base
  • •20 entrées/sorties commutables de sécurité
  • •6 Sorties de signalisation
  • •2 contacts relais de sécurité
Vers la catégorie
PROTECT SELECT

PROTECT SELECT

  • •Paramétrage simple et flexible
  • •Aucune connaissance de programmation requise
  • •18 entrées de sécurité pour scrutation redondante de tous les capteurs de sécurité classiques
  • •4 sorties statiques de sécurité
  • •2 sorties relais de sécurité
  • •4 sorties de signalisation possibles
  • •Remplace jusqu'à 8 relais de sécurité jusqu'à 
PL e / SIL 3
  • •Indicateur d'état et de défauts par textes en clair
  • •Menus multilingues sur afficheur couleur
Vers la catégorie
SRB-E-201LC

SRB-E-201LC

  • •STOP 0 Fonction
  • •commande à 1 oder 2- canal
  • •Bouton de démarrage / Démarrage automatique
  • •2 Sorties de sécurité 2 A
  • •1 Sortie de signalisation
Vers la catégorie
SRB-E-201ST

SRB-E-201ST

  • •STOP 0 Fonction
  • •commande à 1 oder 2- canal
  • •Bouton de démarrage / Démarrage automatique
  • •2 Sorties de sécurité 5,5 A
  • •1 Sortie de signalisation
  • •Surveillance de commande bimanuelle selon EN ISO 13851
Vers la catégorie
SRB-E-204PE

SRB-E-204PE

  • •Module d'extension d'entrées
  • •commande à 1 oder 2- canal
  • •Surveillance de 4 capteurs
  • •2 Sorties de sécurité
  • •4 Sorties de signalisation
Vers la catégorie
SRB-E-204ST

SRB-E-204ST

  • •STOP 0 Fonction
  • •Surveillance de 4 capteurs
  • •Bouton de démarrage / Démarrage automatique
  • •2 Sorties de sécurité
  • •4 Sorties de signalisation
Vers la catégorie
SRB-E-212ST

SRB-E-212ST

  • •STOP 0 / 1 Fonction
  • •commande à 1 oder 2- canal
  • •2 contacts de sécurité STOP 0
  • •1 Sortie de sécurité STOP 1
  • •Temporisation à la retombée 0 … 30 s
Vers la catégorie
SRB-E-232ST

SRB-E-232ST

  • •STOP 0 / 1 Fonction
  • •commande à 1 oder 2- canal
  • •2 Sorties de sécurité STOP 0
  • •3 contacts de sécurité STOP 1
  • •Temporisation à la retombée 0 … 30 s
Vers la catégorie
SRB-E-301MC

SRB-E-301MC

  • •Convient pour des applications jusqu'à Cat. 4 / PL e et jusqu'à SIL 3
  • •Traitement du signal à 1 ou à 2 canaux
  • •Surveillance du circuit de démarrage / boucle de retour
  • •Détection des courts-circuits transversaux au choix
  • •3 contacts de sécurité catégorie stop 0
Vers la catégorie
SRB-E-301ST

SRB-E-301ST

  • •STOP 0 Fonction
  • •commande à 1 oder 2- canal
  • •Bouton de démarrage / Démarrage automatique
  • •1 Contact auxiliaire
  • •3 contacts de sécurité
Vers la catégorie
SRB-E-302ST

SRB-E-302ST

  • •Surveillance de 2 capteurs STOP 0
  • •commande à 1 oder 2- canal
  • •Bouton de démarrage / Démarrage automatique
  • •2 contacts de sécurité, 1 sortie de sécurité
  • •2 Sorties de signalisation
Vers la catégorie
SRB-E...FWS

SRB-E...FWS

  • •Détection d"arrêt possible avec 1 ou avec 2 capteurs d"impulsion
  • •Signal d'arrêt supplémentaire comme deuxième canal d'entrée
  • •surveillance du temps à 2 canaux
Vers la catégorie
SRB-E-322ST

SRB-E-322ST

  • •STOP 0 / 1 Fonction
  • •commande à 1 oder 2- canal
  • •3 contacts de sécurité STOP 0
  • •2 Sorties de sécurité STOP 1
  • •Temporisation à la retombée 0 … 30 s
Vers la catégorie
SRB-E-402ST

SRB-E-402ST

  • •Module de sécurité combiné (double évaluation), 2 x STOP 0
  • •2 x commande à 1 oder 2- canal
  • •2 x Bouton de démarrage / Démarrage automatique
  • •1 x Surveillance de commande bimanuelle selon ISO 13851
  • •2 contacts de sécurité
  • •2 Sorties de sécurité
Vers la catégorie
SRB-E-402EM

SRB-E-402EM

  • •Module d"extension pour multiplication des contacts
  • •4 contacts de sécurité, STOP 0
  • •2 Sorties de signalisation
Vers la catégorie
SRB-E-602EM

SRB-E-602EM

  • •Module d"extension pour multiplication des contacts
  • •1x 6 contacts de sécurité, STOP 0 ou 2 x 3 contacts de sécurité, STOP 0
  • •2 contacts de signalisation
Vers la catégorie