Schmersal - The DNA of Safety

Contact direct

  • +32-(0) 16-57 16 18
  • info-be@schmersal.com
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
© 2026 Schmersal Belgium NV/SA.

Nous respectons votre vie privée

Ce site web utilise des cookies. Pour de plus amples informations à propos des cookies employés, consultez notre Politique de confidentialité. En cliquant sur le bouton « Tout accepter », vous acceptez l’utilisation de tous ces cookies. En cliquant sur le bouton « Accepter sélection », vous acceptez uniquement l’utilisation des cookies aux fins sélectionnées par vos soins.

Votre sélection:

Mentions légalesPolitique de confidentialité
+32 (0)16 571618 Hotline de 7h30 à 16h30
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
Access protection
  1. Storage systems
  2. Access protection

Access protection

AZM 40

AZM 40

  • •Forme compacte, plate
  • •Tenue à l'arrachement élevée max. 2000 N
  • •Force de maintien 40 N
  • •Protection antifraude en fonction des besoins par la technologie RFID
  • •Variantes avec niveau de codage individuel "élevé" selon ISO 14119
  • •Une seule version pour protecteurs pivotants et coulissants
  • •Grâce à sa flexibilité , l' actionneur peut attaquer l' interverrouillage dans un rayon de 180°.
  • •Montage symétrique, vissage des deux côtés
  • •119,5 mm x 40 mm x 20 mm
Vers la catégorie
AZM 150

AZM 150

  • •8 plans d'actionnement par tête rotative
  • •Montage simple, spécialement sur profilés 40 mm
  • •Boîtier plastique
Vers la catégorie
DHS AZM150

DHS AZM150

  • •pour les portes robustes et les clôtures de protection
Vers la catégorie
AZM201

AZM201

  • •Boîtier plastique
  • •Longueur max. de la chaîne de capteurs: 200 m
  • •Câblage en série autosurveillé
  • •Codage selon la norme ISO 14119 par la technologie RFID
  • •3 LED indiquant les états de fonctionnement
  • •La technologie des capteurs permet un décalage de ± 5 mm verticalement et de ± 3 mm horizontalement entre l'actionneur et l'interverrouillage
  • •Convient pour protecteurs pivotants et coulissants
  • •Diagnostic intelligent
  • •déverrouillage manuel
  • •Etanchéité IP66, IP67
  • •Tenue à l'arrachement élevée max. 2000 N
  • •conception symétrique, montage sur profilés de 40 mm
  • •OSSD Sorties de sécurité
  • •Les déverrouillages d'urgence / déverrouillages de secours peuvent être montés ultérieurement
Vers la catégorie
Actionneur AZ/AZM 201-B30

Actionneur AZ/AZM 201-B30

  • •Actionneur pour protecteurs pivotants
  • •Utilisation simple et intuitive
  • •Aucun actionneur en saillie, donc pas de risque de blessures
  • •Pas besoin de poignées supplémentaires
  • •Aucune saillie dans l'ouverture de porte
Vers la catégorie
AZM300

AZM300

  • •conception hygiénique
  • •Etanchéité IP69K
  • •convient pour montage aux profilés
  • •Boîtier plastique
  • •Protection antifraude en fonction des besoins par la technologie RFID
  • •3 sens d'actionnement différents
  • •Forme compacte
  • •3 LED indiquant les états de fonctionnement
  • •Convient pour protecteurs pivotants et coulissants
  • •Câblage en série
  • •déverrouillage manuel
Vers la catégorie
BDF 40

BDF 40

  • •Flexibilité grâce aux capuchons de boutons-poussoirs à monter , au choix en 12 couleurs
  • •Grands espaces libres pour une inscription facile
  • •Installation rapide et sans erreur grâce au connecteur M12
Vers la catégorie
BDF200

BDF200

  • •Boîtier élancé résistant aux chocs
  • •à installer dans une position ergonomique
  • •à fixer à des profilés aluminium courants
  • •Boîtier plastique
  • •Boîtier élancé résistant aux chocs
  • •programme étendu de Boutons-poussoirs illuminés, Commutateures de sélection, Voyants de signalisation à LED, Sélecteurs à clé et Interrupteurs d'arrêt d'urgence
  • •La position des boutons-poussoirs sur le boîtier de commande est indifférente
  • •Etiquetage des champs avec couvercle plastique individuel
  • •Capuchons pour boutons pour équipement libre en vue d’une adaptation optimale aux installations
Vers la catégorie
DHS Universal

DHS Universal

  • •Poignée de porte au design ergonomique
  • •Peut être combiné avec l'interverrouillage de sécurité AZM40 ou le capteur de sécurité RSS260
  • •Peut également être utilisé sans relais de sécurité
  • •Pour portes de protection sur charnières à gauche ou à droite
Vers la catégorie
PROTECT PSC1-10

PROTECT PSC1-10

  • •Extension par modules avec un maximum de 64 entrées/sorties sûres
  • •4 sorties semi-conducteurs de sécurité à commutation PP 2A, commutables en 2 sorties PN de sécurité
  • •14 entrées de sécurité sur le module de base
  • •2 Sorties de signalisation
  • •2 contacts relais de sécurité
Vers la catégorie
PROTECT PSC1-100

PROTECT PSC1-100

  • •Modulaire et extensible jusqu'à 272 entrées/sorties de sécurité
  • •Surveillance sûre des essieux Selon EN 61800-5-2 (Safe Drive Monitoring SDM) Pour un maximum de 12 essieux
  • •4 sorties semi-conducteurs de sécurité à commutation PP 2A, commutables en 2 sorties PN de sécurité
  • •14 entrées de sécurité sur le module de base
  • •20 entrées/sorties commutables de sécurité
  • •6 Sorties de signalisation
  • •2 contacts relais de sécurité
Vers la catégorie