CLP110-20PCS
Numéro d'article:103045540
Archives

Description produit
- Emballage en gros
- 1 Contact de travail (NO)
- Montage encliquetable
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Note (disponibilité)Produit en cours d’obsolescence
Désignation de type du produitCLP110-20PCS
Référence d’article (n° de commande)103045540
EAN (European Article Number)4030661565187
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
Essais de résistance climatiqueEN 60068-2-30
Exécutionélément de contact
ModèleRonde
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique, auto-extinguible
Poids brut175g
Données générales - Caractéristiques
Tactile possible Oui
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.5.000.000manœuvres
Force d'actionnement, max.8N
FixationSupport de contact
Données mécaniques – technique de connexion
Section du câble, min.0,5 mm², flexible0,5 mm², rigide
Section du câble, max.1,5 mm², flexible2,5 mm², rigide
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Couple de serrage des bornes1Nm
Raccordement (mécanique)Raccord fileté
Données mécaniques - Dimensions
Longueur44mm
Largeur9mm
Hauteur27mm
Conditions ambiantes
Degré d'étanchéité du compartiment de câblageIP40
Degré d'étanchéité des bornes ou raccordementsIP20
Humidité relative, max.93%
Remarque (humidité relative)non givrantsans condensation
Tenue aux vibrations10 … 150 Hz, avec 20 g
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 18 ms
Hauteur d'installation autorisée au-dessus de NN, maximum2.000m
Ambient temperature, switch element, maximum+60°C
Ambient temperature, switch element, minimum-25°C
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui500 V
Tension de choc assignée Uimp2,5kV
Degré d'encrassement selon IEC/EN 60947-13
Données électriques
Courant nominal thermique6A
Catégorie d'utilisation: AC-15250VAC
Catégorie d'utilisation: AC-156A
Catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Catégorie d'utilisation DC-133A
Aptitude pour basses tensions≥ 5 V / ≥ 1 mA
Remarque (elément de commutation)avec double rupture
Principe de commutationcontacts à action dépendante
Fréquence max. de commutation1.200/h
Matériau des contacts, électriquesArgent
Switching elementNormally open contact (NO)
Numérotation de contact3 - 4
Données diverses
Remarque (applications)Boîtier de distribution de sécurité avec E/S décentraliséesBoîtier de distribution de sécurité avec E/S décentralisées
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison20 pieces
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 29/10/2026 23:16