Ce site web utilise des cookies. Pour de plus amples informations à propos des cookies employés, consultez notre Politique de confidentialité. En cliquant sur le bouton « Tout accepter », vous acceptez l’utilisation de tous ces cookies. En cliquant sur le bouton « Accepter sélection », vous acceptez uniquement l’utilisation des cookies aux fins sélectionnées par vos soins.
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
  1. Modules de sécurité
  2. Combinaison (double évaluation)

Combinaison (double évaluation)

SRB-E-402ST

SRB-E-402ST

  • •Module de sécurité combiné (double évaluation), 2 x STOP 0
  • •2 x commande à 1 oder 2- canal
  • •2 x Bouton de démarrage / Démarrage automatique
  • •1 x Surveillance de commande bimanuelle selon ISO 13851
  • •2 contacts de sécurité
  • •2 Sorties de sécurité
Vers la catégorie
SRB202C.

SRB202C.

  • •Module de sécurité combiné (double évaluation)
  • •2 sorties de sécurité avec comportement de déclenchement différent, par exemple un arrêt d"urgence ouvre les deux sorties de sécurité (niveau 1); la surveillance du protecteur ouvre seulement la deuxième sortie de sécurité (niveau 2)
  • •Pour l"évaluation de signaux de contacts sans potentiel, par exemple organes de commande d"arrêt d"urgence (niveau 1), interrupteurs de position avec fonction de sécurité, interverrouillages de sécurité et capteurs de sécurité (niveau 2)
  • •2 Sorties de signalisation
Vers la catégorie
SRB400C

SRB400C

  • •Module de sécurité combiné (double évaluation)
  • •2 x 2 sorties de sécurité avec comportement de déclenchement différent, par exemple un arrêt d"urgence ouvre les deux sorties de sécurité (niveau 1); la surveillance du protecteur ouvre seulement la deuxième sortie de sécurité (niveau 2)
  • •Pour l"évaluation de signaux de contacts sans potentiel, par exemple organes de commande d"arrêt d"urgence (niveau 1), interrupteurs de position avec fonction de sécurité, interverrouillages de sécurité et capteurs de sécurité (niveau 2)
Vers la catégorie
SRB400NE

SRB400NE

  • •Convient pour le traitement des signaux des contacts libres de potentiel
  • •Possibilité de raccorder un fin de course ou un préfin de course sans contact
  • •2 contacts de sécurité, niveau de déclenchement 1;2 contacts de sécurité, niveau de déclenchement 2
Vers la catégorie
SRB402NE

SRB402NE

  • •Convient pour le traitement des signaux des contacts libres de potentiel
  • •Possibilité de raccorder un fin de course ou un préfin de course sans contact
  • •2 contacts de sécurité, niveau de déclenchement 1;2 contacts de sécurité, niveau de déclenchement 2
  • •2 Sorties de signalisation
Vers la catégorie
SRB100DR

SRB100DR

  • •Module de sécurité pour double réarmement
  • •Convient pour le traitement des signaux de sorties libres de potentiel, p.ex. organes de commande
  • •1 contact de sécurité, STOP 0
Vers la catégorie
SRB-E-302ST

SRB-E-302ST

  • •Surveillance de 2 capteurs STOP 0
  • •commande à 1 oder 2- canal
  • •Bouton de démarrage / Démarrage automatique
  • •2 contacts de sécurité, 1 sortie de sécurité
  • •2 Sorties de signalisation
Vers la catégorie

MODULES DE RELAIS DE SÉCURITÉ POUR LE DOUBLE ACQUITTEMENT

Dans le domaine de l’évaluation sécurisée des signaux, le Groupe Schmersal propose une vaste gamme de produits. En plus des modules de relais de sécurité à usage universel, qui conviennent par exemple pour la coupure instantanée de l’alimentation en énergie d’un mouvement dangereux, les modules sont disponibles avec des géométries spéciales. Les modules de relais de sécurité avec double acquittement garantissent que l’opérateur se trouve en dehors de la zone dangereuse avant que la commande de la machine ne soit remise en marche. À cet effet, il faut d’abord actionner le bouton de réinitialisation à l’intérieur de l’installation, puis un autre à l’extérieur du compartiment praticable de l’installation. Le relais de sécurité SRB 100DR pour le double acquittement convient aux applications jusqu’au PL e / cat. 4 selon EN ISO 13849-1 et jusqu’à SIL 3 selon IEC 61508.

CARACTÉRISTIQUES DES MODULES DE RELAIS DE SÉCURITÉ POUR LE DOUBLE ACQUITTEMENT

Le relais SRB 100DR convient au traitement des signaux de sorties libres de potentiel, comme les organes de commande, et est équipé d’un contact de sécurité de catégorie STOP 0. Le boîtier est ventilé et fabriqué en plastique et en thermoplastique renforcé de fibres de verre. Cela permet d’utiliser le module à des températures ambiantes comprises entre -25 et +60 °C. La section de raccordement va de 0,25 à 2,5 mm² maximum.