Ce site web utilise des cookies. Pour de plus amples informations à propos des cookies employés, consultez notre Politique de confidentialité. En cliquant sur le bouton « Tout accepter », vous acceptez l’utilisation de tous ces cookies. En cliquant sur le bouton « Accepter sélection », vous acceptez uniquement l’utilisation des cookies aux fins sélectionnées par vos soins.
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
  1. Technique de sécurité
  2. Commandes bimanuelles

Commandes bimanuelles

SEPK 02.0

SEPK 02.0

  • •Boîtier plastique
  • •2 boutons de commande noirs diamètre 55 mm
  • •1 interrupteur d'arrêt d'urgence, boitier plastique
  • •Montage mural ou sur console
  • •Boîtier en 2 parties
Vers la catégorie
SEPG 05.3

SEPG 05.3

  • •alliage léger,injecté
  • •Boîtier en 2 parties
  • •Montage mural ou sur console
  • •Commande ergonomique
  • •Montage du bornier et du relais à l'intérieur possible
  • •Tableau de commande pour l'installation d'au moins 8 organes de commande et voyants de signalisation supplémentaires
  • •Trous forés sous le couvercle et forage central Ø = 22,3mm
Vers la catégorie
SEP 09.0

SEP 09.0

  • •Boîtier en aluminium
  • •avec couvercle aluminium amovible du côté inférieur
  • •pour montage séparé des actionneurs de la commande bimanuelle
Vers la catégorie
SEPLC 05.2

SEPLC 05.2

Vers la catégorie
Colonne support

Colonne support

Vers la catégorie
Surveillance commande bima. selon EN ISO 13851

Surveillance commande bima. selon EN ISO 13851

Vers la catégorie

PUPITRES DE COMMANDE BIMANUELLE

Les pupitres de commande bimanuelle font partie du groupe des dispositifs de protection. Ils garantissent qu’une instruction de commande pour une situation dangereuse ne peut être déclenchée que si les deux mains de l’opérateur se trouvent à un endroit précis et sûr. Cela permet d’exclure tout danger pour l’utilisateur. Les domaines d’application d’une telle commande bimanuelle comprennent toutes les machines sur lesquelles des éléments doivent être insérés ou retirés manuellement. Il s’agit par exemple de presses dans l’industrie métallurgique, ainsi que de machines d’impression et de traitement du papier ou de poinçonnage. Les pupitres de commande bimanuelle sont également fréquemment employés dans la métallurgie des poudres et sur les machines de travail de l’industrie du caoutchouc, du plastique ou de la chimie. Avec une évaluation des signaux en aval, il est possible d’atteindre la catégorie 0 selon EN 60204-1.

PUPITRES DE COMMANDE BIMANUELLE : STRUCTURE ET PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

Les pupitres de commande bimanuelle sont des dispositifs de protection qui nécessitent l’utilisation simultanée des deux mains en vue de leur actionnement. Les mains doivent rester à un emplacement précis tant qu’un danger particulier persiste. Tous les pupitres de commande bimanuelle du Groupe Schmersal sont équipés d’un bouton d’ARRÊT DE SÉCURITÉ selon EN ISO 13850. Par ailleurs, des capots de protection sont installés au-dessus des éléments de commande. Ceux-ci empêchent de contourner la fonction de protection avec la main, le coude, le ventre, la hanche, le genou, etc. Conformément à EN 574, on distingue entre différents types de commandes bimanuelles en fonction de leur niveau de performance en matière de sécurité. On distingue notamment entre différents matériaux du boîtier (plastique et aluminium moulé sous pression).

ACCESSOIRES POUR COMMANDES BIMANUELLES

Différents accessoires sont disponibles pour les pupitres de commande bimanuelle de la marque Schmersal. Il s’agit par exemple de différentes versions de supports au sol. En combinaison avec le module de relais de sécurité SRB201ZH, les pupitres de commande bimanuelle peuvent être intégrés à la commande de la machine conformément aux directives. Le Groupe Schmersal fournit des informations détaillées à propos des produits dans son vaste catalogue en ligne.