Ce site web utilise des cookies. Pour de plus amples informations à propos des cookies employés, consultez notre Politique de confidentialité. En cliquant sur le bouton « Tout accepter », vous acceptez l’utilisation de tous ces cookies. En cliquant sur le bouton « Accepter sélection », vous acceptez uniquement l’utilisation des cookies aux fins sélectionnées par vos soins.
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
  1. Modules de sécurité
  2. Commandes bimanuelles

Commandes bimanuelles

SRB-E-201ST

SRB-E-201ST

  • •STOP 0 Fonction
  • •commande à 1 oder 2- canal
  • •Bouton de démarrage / Démarrage automatique
  • •2 Sorties de sécurité 5,5 A
  • •1 Sortie de signalisation
  • •Surveillance de commande bimanuelle selon EN ISO 13851
Vers la catégorie
SRB-E-402ST

SRB-E-402ST

  • •Module de sécurité combiné (double évaluation), 2 x STOP 0
  • •2 x commande à 1 oder 2- canal
  • •2 x Bouton de démarrage / Démarrage automatique
  • •1 x Surveillance de commande bimanuelle selon ISO 13851
  • •2 contacts de sécurité
  • •2 Sorties de sécurité
Vers la catégorie
SRB200ZHX1

SRB200ZHX1

  • •Surveillance de commande bimanuelle selon EN ISO 13851
  • •2 contacts de sécurité, STOP 0
Vers la catégorie
SRB201ZH

SRB201ZH

  • •Surveillance de commande bimanuelle selon EN ISO 13851
  • •2 contacts de sécurité, STOP 0
  • •1 Sortie de signalisation
Vers la catégorie
SRB201ZHX3

SRB201ZHX3

  • •Surveillance de commande bimanuelle selon EN ISO 13851
  • •2 contacts de sécurité, STOP 0
  • •1 Sortie de signalisation
Vers la catégorie