Ce site web utilise des cookies. Pour de plus amples informations à propos des cookies employés, consultez notre Politique de confidentialité. En cliquant sur le bouton « Tout accepter », vous acceptez l’utilisation de tous ces cookies. En cliquant sur le bouton « Accepter sélection », vous acceptez uniquement l’utilisation des cookies aux fins sélectionnées par vos soins.
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
  1. Dispositifs de commutation pour ascenseurs
  2. Contacts de porte à ouverture forcée

Contacts de porte à ouverture forcée

AZ 05...

AZ 05...

  • •Boîtier plastique
  • •Broches de contact dans l'interrupteur
  • •1 Plan d'actionnement
  • •couvercle transparent
  • •Auto-nettoyant par la friction des ponts de contact
  • •Interrupteur à double interruption
  • •vis de fixation M4 Pozidriv autotaraudant, imperdable/indémontable
  • •Interrupteur de verrouillage
Vers la catégorie
AZ 05

AZ 05

  • •Boîtier plastique
  • •1 Plan d'actionnement
  • •vis de fixation M4 imperdable/indémontable
  • •couvercle transparent
  • •Auto-nettoyant par la friction des ponts de contact
  • •Broches de contact dans l'interrupteur
  • •Protection contre les contacts directs avec paroi supplémentaire
  • •Les côtes de montage conviennent pour AZ 05x
Vers la catégorie
AZ 06...

AZ 06...

  • •Boîtier plastique
  • •Etanchéité IP20
  • •Broche de contact dans le pont de l'actionneur
  • •1 Plan d'actionnement
  • •couvercle transparent
  • •Auto-nettoyant par la friction des ponts de contact
  • •vis de fixation M4 Pozidriv autotaraudant, imperdable/indémontable
  • •Interrupteur à double interruption
Vers la catégorie
AZ 06

AZ 06

  • •Boîtier plastique
  • •Etanchéité IP20
  • •Broche de contact dans le pont de l'actionneur
  • •1 Plan d'actionnement
  • •vis de fixation M4 imperdable/indémontable
  • •couvercle transparent
  • •Auto-nettoyant par la friction des ponts de contact
  • •Protection contre les contacts directs avec paroi supplémentaire
  • •Les côtes de montage conviennent pour AZ 06x
Vers la catégorie
AZ 07

AZ 07

  • •Boîtier plastique
  • •Etanchéité IP20
  • •Broche de contact dans le pont de l'actionneur
  • •1 Plan d'actionnement
  • •vis de fixation M4 imperdable/indémontable
  • •couvercle transparent
  • •Auto-nettoyant par la friction des ponts de contact
  • •Boîtier avec trous oblongs
  • •Les côtes de montage conviennent pour AZ 06x
Vers la catégorie
AZ 08

AZ 08

  • •Boîtier plastique
  • •Etanchéité IP20
  • •Broche de contact dans le pont de l'actionneur
  • •1 Plan d'actionnement
  • •Auto-nettoyant par la friction des ponts de contact
  • •Boîtier avec trous oblongs
  • •Couvercle et boîtier inséparables
Vers la catégorie
AZ 09

AZ 09

  • •Boîtier plastique
  • •Etanchéité IP20
  • •Broche de contact dans le pont de l'actionneur
  • •Auto-nettoyant par la friction des ponts de contact
  • ••Boîtier avec trou oblong centré et élément d'ancrage
  • •30mm x 38mm x 15,5mm
Vers la catégorie
AZ 13

AZ 13

  • •Boîtier plastique
  • •Etanchéité IP20
  • •Broche de contact dans le pont de l'actionneur
  • •Auto-nettoyant par la friction des ponts de contact
  • •Boîtier avec trous oblongs
  • •Couvercle et boîtier inséparables
  • •2 sens de manœuvre
  • •Entrée de câble latérale et en bas
Vers la catégorie
AZ 14

AZ 14

  • •Boîtier plastique
  • •Etanchéité IP20
  • •Broche de contact dans le pont de l'actionneur
  • •Auto-nettoyant par la friction des ponts de contact
  • •2 sens de manœuvre
Vers la catégorie
AZ 15

AZ 15

  • •Boîtier plastique
  • •Double isolation
  • •Durée de vie élevée
  • •52 mm x 75 mm x 30 mm
  • •Codage universel
  • •Grande chambre de raccordement
  • •Contacts de haute qualité pour courants faibles
  • •Trous oblongs pour le réglage, trous ronds pour la fixation
  • •Insensible à l'encrassement
Vers la catégorie
Actionneur

Actionneur

Vers la catégorie