CSP 34-S-1-02
Numéro d'article:101208465
Archives

Description produit
- actionnement latéral
- Code d'actionneur 2
- 20 différents codes d'actionneur disponibles
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitCSP 34-S-1-02
Référence d’article (n° de commande)101208465
EAN (European Article Number)4030661382043
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-24-04
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-24-04
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Information supplémentaire (données de commande)Note: le capteur et l'actionneur doivent être commandés séparément.
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
Matériau du actionneurPlastique
Poids brut87g
Données mécaniques
Surface activelatéral
Actionneur à codage2
Données mécaniques - Dimensions
Longueur de l'actionneur27mm
Largeur de l'actionneur35mm
Hauteur de l'actionneur97mm
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 08/09/2026 03:14