CSP-E-10SI4SO
Numéro d'article:103065546

Description produit
- Module d'extension pour la série PSC1-C-10
- Extension avec un maximum de 18 entrées/sorties numériques
- 2 sorties de signalisation supplémentaires
- 4 contacts relais de sécurité
- Raccordement pour tous les dispositifs de commutation de sécurité courants jusqu’à PL e selon ISO 13849-1
Exemple de commande
Désignation de type du produitCSP-E-10SI4SO
Référence d’article (n° de commande)103065546
eCl@ss number, version 12.027-24-22-07
eCl@ss number, version 11.027-24-22-07
Numéro eCl@ss, version 9.027-24-22-07
ETIM number, version 7.0EC000236
ETIM number, version 6.0EC000236
Disponible à partir de01.07.2027
NoteAvailable from Q2/2027
Données générales - Caractéristiques
Nombre de sorties pulsées4
Nombre de sorties relais (1 canal)0
Nombre d'entrées de sécurité numériques 10
Nombre d'entrées/sorties de sécurité numériques6
Nombre de sorties de sécurité numériques4
Nombre de sorties de signalisation4
Classification
Performance Level, jusqu'àe
Catégorie4
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour 3
Durée d'utilisation20année(s)
Données mécaniques
Fixationsur rails DIN
Données mécaniques – technique de connexion
Section du câble, min.0,2 mm²
Section du câble, max.2.5 mm²
Section des conducteurs, min.24AWG
Section des conducteurs, maximum12AWG
Raccordement (mécanique)bornes à vis détachables
Données mécaniques - Dimensions
Largeur22,5mm
Hauteur98mm
Profondeur115mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP20
Température ambiante-25 ... +55 °C
Température de stockage et de transport-25 ... +75 °C
Humidité relative, min.10%
Humidité relative, max.95%
Remarque (humidité relative)sans condensation
Hauteur d'installation autorisée au-dessus de NN, maximum2.000m
Données électriques
Tension d'alimentation24 VDC -15 % / +20 %
Tension de service assignée24VDC
Données électriques - Sorties de sécurité
Courant assigné de service (entrées de sécurité)2.000mA
Données électriques - Sorties relais de sécurité
Tension, catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-132A
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonBornes de raccordement
Données électriques - Surveillance des entraînements
Nombre maxi des surveillances d'entraînements1
Surveillance d' entraînements, type d'encodeurDétecteur de proximité
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 11/11/2026 12:38