CSS 11-300-D-M-ST
Numéro d'article:101213904
Archives

Description produit
- Boîtier plastique
- Un maximum de 31 capteurs peut être câblé en série.
- Connecteur M12, 8 pôles
- Ø M30
- Répétitivité élevée des points de commutation
- Longueur max. de la chaîne de capteurs: 200 m
- 2 sorties de sécurité à commutation p, protégées contre les courts-circuits
- Surveillance "courts-circuits transversaux", "rupture de câble", "tension parasitaire" intégrée pour les câbles de sécurité jusqu'à l'armoire de commande
- Montage du capteur de sécurité également possible derrière des couvercles en acier inoxydable (V4A)
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitCSS 11-300-D-M-ST
Référence d’article (n° de commande)101213904
EAN (European Article Number)4030661405650
eCl@ss number, version 12.027-27-46-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-03
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-24-03
ETIM number, version 7.0EC001829
ETIM number, version 6.0EC001829
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-5-3EN ISO 13849-1
Mode d’actioninductif
Modèle de boîtierCylindre, filet
Conditions de montage (mécaniques)non affleuré
Topologie du capteurConnexion en série
Matériau du boîtierPlastique
Surface activePlastique
Temps de réaction, max.60ms
Durée du risque, max.60ms
Poids brut135g
Données générales - Caractéristiques
Sortie diagnostique "OUT"Oui
Détection des courts-circuitsOui
Détection des courts-circuits transversauxOui
Fonctions de sécurité Oui
Réalisable en cascadeOui
Afficheur intégré, état Oui
Nombre de LEDs2
Nombre de sorties statiques avec fonction de signalisation1
Nombre de sorties de sécurité numériques2
Nombre de capteurs connectés en série31
Classification
Normes de référenceEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508
Performance Level, jusqu'àe
Catégorie4
Valeur PFH3,60 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour 3
Durée d'utilisation20année(s)
Données mécaniques
Plan d'actionnementpar le dessus
Surface activecôté avant
Données mécaniques - Distances de commutation
Distance de commutation, typique11mm
Intervalle de commutation protégé MARCHE Sao8mm
Intervalle de commutation protégé ARRET Sar15mm
Remarque (distance de commutation)Toutes les données relatives aux distances de commutation sont conformes à la norme EN CEI 60947-5-3
Hystérésis (distance de commutation), max.2mm
Répétabilité R1mm
Données mécaniques – technique de connexion
Remarque (longueur de la chaîne de capteurs)La longueur et la section des fils modifient la chute de tension en fonction du courant de sortie
Données mécaniques - Dimensions
Pas ISO du capteurM30
Longueur du capteur99,5mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65IP67
Température ambiante-40 ... +100 °C
Température de stockage et de transport-25 ... +85 °C
Tenue aux vibrations10…55 Hz, amplitude 1 mm
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 11 ms
Degré de protectionII
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui32 VAC/DC
Tension de choc assignée Uimp0,8kV
Catégorie de surtensionIII
Degré d'encrassement3
Données électriques
Tension d'alimentation24 VDC -15 % / +10 %
Courant à vide I0, typiquement100mA
Tension de service assignée24VDC
Courant permanent600mA
Courant assigné de court-circuit100A
Fréquence de commutation, env.3Hz
Données électriques - Sorties de sécurité
Courant assigné de service (entrées de sécurité)250mA
Courant de sortie, (sortie de sécurité), max.0,25A
Version des éléments de commutationcommutation P
Chute de tension Ud, max.0,5V
Courant résiduel Ir, maximum0,5mA
Tension, catégorie d'utilisation DC-1224VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-120,25A
Tension, catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-130,25A
Données électriques - Sortie diagnostique "OUT"
Version des éléments de commutationà commutation P
Chute de tension Ud, max.5V
Tension, catégorie d'utilisation DC-1224VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-120,05A
Tension, catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-130,05A
Données électriques - Compatibilité électromagnétique (CEM)
Emission parasitaireIEC 61000-6-4
Immunité contre des perturbationsIEC 61000-6-2
Affectation des broches
Broche 11A1 Ue: (1)
Broche 2X1 Entrée de sécurité 1
Broche 3A2 GND
Broche 4Y1 Sortie de sécurité 1
Broche 5OUT Sortie diagnostic "OUT"
Broche 6X2 Entrée de sécurité 2
Broche 7Y2 Sortie de sécurité 2
Broche 8IN sans fonction
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonActuator must be ordered separately.
Inclus dans la livraison du matériel de montage2x Matériel de fixation écrous M30
Accessoires
Recommandation (actionneur)CST 30S-1
Recommandation dispositif de commutation de sécuritéPROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
Remarque
Remarque (en général)Exigences pour le module de sécurité: Des micro-coupures de 250 µs –1500 µs doivent être tolérées par le module de sécurité.
Le temps de déclenchement du capteur de sécurité de 250 µs se prolonge en fonction de la longueur et de la capacité du câble
Le temps de déclenchement du capteur de sécurité de 250 µs se prolonge en fonction de la longueur et de la capacité du câble
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 10/11/2026 18:59