CSS 14-34-S-SD-M-L
CSS 14-34-S-SD-M-L
Désignation produit: CSS (1)-34-(2)-(3)-(4)-M-(5) |
(1) | |
12 | actionnement frontal |
14 | actionnement latéral |
(2) | |
Sans | Version standard |
F0 | Entrée pour bouton d’autorisation, convient pour démarrage automatique |
F1 | Entrée pour bouton de réarmement, avec surveillance des flancs |
(3) | |
S | Face active latérale |
V | Surface active frontale |
(4) | |
D | avec sortie diagnostique |
SD | sortie de diagnostic par bus sériel |
(5) | |
L | avec câble de raccordement |
ST | avec connecteur |
- 1 x Câble de raccordement 8 pôles
- actionnement latéral
- sortie de diagnostic série
- Un maximum de 31 capteurs peut être câblé en série.
- Boîtier plastique
- Système électronique codé sans contact
- Attaque en oblique possible
- 27 mm x 108,2 mm x 35 mm
- Répétitivité élevée des points de commutation
- Longueur max. de la chaîne de capteurs: 200 m
- 2 sorties de sécurité à commutation p, protégées contre les courts-circuits
- Surveillance "courts-circuits transversaux", "rupture de câble", "tension parasitaire" intégrée pour les câbles de sécurité jusqu'à l'armoire de commande
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
CSS 14-34-S-SD-M-L |
Référence d’article (n° de commande) |
101181061 |
EAN (European Article Number) |
4030661314853 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-46-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-03 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-24-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001829 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001829 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
TÜV cULus UKCA |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 60947-5-3 |
Mode d’action |
inductif |
Modèle de boîtier |
Bloc |
Conditions de montage (mécaniques) |
non affleuré |
Topologie du capteur |
Connexion en série |
Matériau du boîtier |
Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre |
Surface active |
Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre |
Temps de réaction, max. |
30 ms |
Durée du risque, max. |
60 ms |
Poids brut |
295 g |
Données générales - Caractéristiques
Diagnostic par bus sériel |
Oui |
Sortie diagnostique "OUT" |
Oui |
Détection des courts-circuits |
Oui |
Détection des courts-circuits transversaux |
Oui |
Fonctions de sécurité |
Oui |
Réalisable en cascade |
Oui |
Afficheur intégré, état |
Oui |
Nombre de LEDs |
3 |
Nombre de sorties statiques avec fonction de signalisation |
1 |
Nombre de sorties de sécurité numériques |
2 |
Nombre de capteurs connectés en série |
31 |
Classification
Normes de référence |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
Performance Level, jusqu'à |
e |
Catégorie selon EN ISO 13849 |
4 |
Valeur PFH |
3,60 x 10⁻⁹ /h |
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour |
3 |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Données mécaniques
Plan d'actionnement |
latéral |
Surface active |
latéral |
Distance de commutation de l'actionneur |
Actuator CST 34-V-1: 10 mm (typical switch distance Sn) Actuator CST 34-V-1: 8 mm (ensured switch distance ON Sao) Actuator CST 34-V-1: 13 mm (ensured switch distance OFF Sar) Actuator CST 34-S-1 / CST 34-S-3: 14 mm (typical switch distance Sn) Actuator CST 34-S-1 / CST 34-S-3: 12 mm (ensured switch distance ON Sao) Actuator CST 34-S-1 / CST 34-S-3:: 17 mm (ensured switch distance OFF Sar) Actuator CST 34-S-2: 14 mm (typical switch distance Sn) Actuator CST 34-S-2: 12 mm (ensured switch distance ON Sao) Actuator CST 34-S-2: 17 mm (ensured switch distance OFF Sar) Actuator CST 180-1 / CST 180-2: 10 mm (typical switch distance Sn) Actuator CST 180-1 / CST 180-2: 8 mm (ensured switch distance ON Sao) Actuator CST 180-1 / CST 180-2: 13 mm (ensured switch distance OFF Sar) |
Données mécaniques - Distances de commutation selon EN IEC 60947-5-3
Hystérésis (distance de commutation), max. |
1,5 mm |
Répétabilité R |
0,5 mm |
Remarque (Répétabilité R) |
décalage latéral: le côté long permet un décalage en hauteur max. (x) entre le capteur et l'actionneur de 36 mm (p.ex. suite aux erreurs de montage ou au désalignement du protecteur). Décalage supérieur de max. 53 mm possible en cas d'utilisation de l'actionneur CST 34-S-2. Le décalage transversal (y) s'élève à max. ± 10 mm. Voir dessin: principe de fonctionnement |
Données mécaniques – technique de connexion
Note (length of the sensor chain) |
Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current |
Note (series-wiring) |
Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD |
Longueur du câble |
2 m |
Connecteur de raccordement |
Câble (Y-UL 2517), 8 pôles |
Section du câble, max. |
8 x 0,35 mm² |
Section des conducteurs |
22 AWG |
Type de câble |
LiYY |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur |
35 mm |
Largeur du capteur |
27 mm |
Hauteur du capteur |
108,2 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6 |
10…55 Hz, amplitude 1 mm |
Tenue aux chocs mécaniques |
30 g / 11 ms |
Degré de protection |
II |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
32 VDC |
Tension assignée de tenue aux chocs |
0,8 kV |
Catégorie de surtension |
III |
Degré d'encrassement selon VDE 0100 |
3 |
Données électriques
Courant hors charge électrique, maximum |
100 mA |
Courant permanent |
600 mA |
Courant de court-circuit nominal selon EN 60947-5-1 |
100 A |
Fréquence de commutation, env. |
3 Hz |
Données électriques - Sorties de sécurité
Courant assigné de service (entrées de sécurité) |
250 mA |
Courant de sortie, (sortie de sécurité), max. |
0,25 A |
Mise en œuvre |
commutation P |
Chute de tension Ud, max. |
0,5 V |
Courant restant |
0,5 mA |
Tension, catégorie d'utilisation DC-12 |
24 VDC |
Courant, catégorie d'utilisation DC-12 |
0,25 A |
Tension, catégorie d'utilisation DC-13 |
24 VDC |
Courant, catégorie d'utilisation DC-13 |
0,25 A |
Données électriques - Sortie diagnostique "OUT"
Mise en œuvre |
à commutation P |
Chute de tension Ud, max. |
5 V |
Données électriques - Diagnostic série par bus SD
Designation, Serial diagnostic SD |
OUT |
Operation current |
150 mA |
Design of control elements |
protégé contre les courts-circuits, commutation P |
Wiring capacitance |
50 nF |
Données électriques - Compatibilité électromagnétique (CEM)
Emission parasitaire |
IEC 61000-6-4 |
Immunité contre des perturbations |
IEC 61000-6-2 |
Affectation des broches
Broche 1 |
A1 Ue marron |
Broche 2 |
X1 Entrée de sécurité 1 Blanc |
Broche 3 |
A2 GND bleu |
Broche 4 |
Y1 Sortie de sécurité 1 Noir |
Broche 5 |
SD sortie bus diagnostic sériel : gris |
Broche 6 |
X2 Entrée de sécurité 2 Violet |
Broche 7 |
Y2 Sortie de sécurité 2 rouge |
Broche 8 |
IN entrée de diagnostic série Rose |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison |
Actuator must be ordered separately. |
Accessoires
Recommandation (actionneur) |
CST 34-S-2 CST 34-S-3 CST 180-1 CST 180-2 CST 34-S-1 |
Recommandation dispositif de commutation de sécurité |
PROTECT PSC1 SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Remarque
Remarque (en général) |
Exigences pour le module de sécurité: Entrée de sécurité à 2 canaux, adaptée pour les capteurs à commutation P avec fonction NO. Le module de sécurité doit tolérer les tests fonctionnels internes des capteurs provoquant des micro-coupures cycliques de la sortie du capteur pendant max. 0,5 ms. Le module de sécurité ne doit pas être équipé d'une détection des courts-circuits transversaux. |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Homologation TÜV
Certificat CE avec examen de type
Certificat UL
Certificat UKCA
Exemple de câblage (câblage électrique)
Brochure
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Principe de fonctionnement
Clipart
Video ID: SD-Interface-Mr-Safety
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | CSS 34 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Berührungslos wirkender Sicherheits-Sensor |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 13849-1:2015 EN 61508 Teile 1-7:2010 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
Baumusterprüfbescheinigung: | 01/205/5194.02/20 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 9. Juni 2023 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 6/05/2024 18:34