CSS 14-34F0-S-D-M-ST
Numéro d'article:101188767

Description produit
- 1 x connecteur M12, 8 pôles
- actionnement latéral
- sans surveillance des flancs du bouton d’autorisation, convient pour démarrage automatique
- Raccordement direct aux relais à guidage forcé sans module de sécurité
- Convient comme composant individuel ou comme dernier composant dans un câblage en série de capteurs standards en remplacement d’un module de sécurité
- Possibilité de câbler en série jusqu’à 30 capteurs CSS 34 et un CSS 34F0/F1 avec auto-surveillance en catégorie 4 selon ISO 13849-1
- Boîtier plastique
- Système électronique codé sans contact
- Attaque en oblique possible
- 27 mm x 108,2 mm x 35 mm
- Répétitivité élevée des points de commutation
- Longueur max. de la chaîne de capteurs: 200 m
- 2 sorties de sécurité à commutation p, protégées contre les courts-circuits
- Surveillance "courts-circuits transversaux", "rupture de câble", "tension parasitaire" intégrée pour les câbles de sécurité jusqu'à l'armoire de commande
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitCSS 14-34F0-S-D-M-ST
Référence d’article (n° de commande)101188767
EAN (European Article Number)4030661354866
eCl@ss number, version 12.027-27-46-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-03
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-24-03
ETIM number, version 7.0EC001829
ETIM number, version 6.0EC001829
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-5-3
Mode d’actioninductif
Modèle de boîtierBloc
Conditions de montage (mécaniques)non affleuré
Topologie du capteurConnexion en série
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre
Surface activePlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre
Temps de réaction, max.30ms
Durée du risque, max.60ms
Poids brut142g
Données générales - Caractéristiques
Sortie diagnostique "OUT"Oui
Détection des courts-circuitsOui
Détection des courts-circuits transversauxOui
Fonctions de sécurité Oui
Réalisable en cascadeOui
Entrée pour bouton d’autorisation, convient pour démarrage automatique Oui
Afficheur intégré, état Oui
Nombre de LEDs3
Nombre de sorties statiques avec fonction de signalisation1
Nombre de sorties de sécurité numériques2
Nombre de capteurs connectés en série31
Classification
Normes de référenceEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, jusqu'àe
Catégorie4
Valeur PFH3,60 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour 3
Durée d'utilisation20année(s)
Données mécaniques
Plan d'actionnementlatéral
Surface activelatéral
Distance de commutation de l'actionneurActuator CST 34-S-1 / CST 34-S-3: 12 mm (ensured switch distance ON Sao)Actuator CST 34-S-1 / CST 34-S-3: 14 mm (typical switch distance Sn)Actuator CST 34-S-1 / CST 34-S-3:: 17 mm (ensured switch distance OFF Sar)Actuator CST 34-S-2: 12 mm (ensured switch distance ON Sao)Actuator CST 34-S-2: 14 mm (typical switch distance Sn)Actuator CST 34-V-1: 10 mm (typical switch distance Sn)Actuator CST 180-1 / CST 180-2: 8 mm (ensured switch distance ON Sao)Actuator CST 180-1 / CST 180-2: 13 mm (ensured switch distance OFF Sar)Betätiger CST 34-S-2: 17 mm (gesicherter Schaltabstand AUS Sar)Betätiger CST 34-V-1: 8 mm (gesicherter Schaltabstand EIN Sao)Betätiger CST 34-V-1: 13 mm (gesicherter Schaltabstand AUS Sar)Betätiger CST 180-1 / CST 180-2: 10 mm (typischer Schaltabstand Sn)
Données mécaniques - Distances de commutation
Hystérésis (distance de commutation), max.1,5mm
Répétabilité R0,5mm
Remarque (Répétabilité R)décalage latéral: le côté long permet un décalage en hauteur max. (x) entre le capteur et l'actionneur de 36 mm (p.ex. suite aux erreurs de montage ou au désalignement du protecteur). Décalage supérieur de max. 53 mm possible en cas d'utilisation de l'act
Données mécaniques – technique de connexion
Remarque (longueur de la chaîne de capteurs)La longueur et la section des fils modifient la chute de tension en fonction du courant de sortie
Type de raccordementConnecteur intégré M12, 8 pôles
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur35mm
Largeur du capteur27mm
Hauteur du capteur108,2mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65IP67
Température ambiante-25 ... +70 °C
Température de stockage et de transport-40 ... +85 °C
Tenue aux vibrations10…55 Hz, amplitude 1 mm
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 11 ms
Degré de protectionII
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui32 VDC
Tension de choc assignée Uimp0,8kV
Catégorie de surtensionIII
Degré d'encrassement3
Données électriques
Courant à vide I0, typiquement100mA
Courant permanent600mA
Courant assigné de court-circuit100A
Remarque (données électriques, fusible recommandé)(Pour la protection des câbles)
Fréquence de commutation, env.3Hz
Données électriques - Sorties de sécurité
Courant assigné de service (entrées de sécurité)250mA
Courant de sortie, (sortie de sécurité), max.0,25A
Version des éléments de commutationcommutation P
Chute de tension Ud, max.0,5V
Courant résiduel Ir, maximum0,5mA
Tension, catégorie d'utilisation DC-1224VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-120,25A
Tension, catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-130,25A
Données électriques - Sortie diagnostique "OUT"
Version des éléments de commutationà commutation P
Chute de tension Ud, max.5V
Tension, catégorie d'utilisation DC-1224VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-120,05A
Tension, catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-130,05A
Données électriques - Compatibilité électromagnétique (CEM)
Emission parasitaireIEC 61000-6-4
Immunité contre des perturbationsIEC 61000-6-2
Affectation des broches
Broche 11A1 Ue: (1)
Broche 2X1 Entrée de sécurité 1
Broche 3A2 GND
Broche 4Y1 Sortie de sécurité 1
Broche 5OUT Sortie diagnostic "OUT" OUT
Broche 6X2 Entrée de sécurité 2
Broche 7Y2 Sortie de sécurité 2
Broche 8IN sans fonction
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonActuator must be ordered separately.
Accessoires
Recommandation (actionneur)CST 34-S-1CST 34-S-2CST 34-S-3CST 180-1CST 180-2
Recommandation dispositif de commutation de sécuritéPROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
Remarque
Remarque (en général)Exigences pour le module de sécurité: Entrée de sécurité à 2 canaux, adaptée pour les capteurs à commutation P avec fonction NO. Le module de sécurité doit tolérer les tests fonctionnels internes des capteurs provoquant des micro-coupures cycliques de la
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 13/09/2026 05:23