CSS 8-180-2P-E-LST 3,5M
Numéro d'article:101181991

Description produit
- Connecteur M12, 4 pôles
- Boîtier plastique
- Système électronique codé sans contact
- Attaque en oblique possible
- Répétitivité élevée des points de commutation
- Longueur max. de la chaîne de capteurs: 200 m
- Alarme en cas de fonctionnement proche de la limite de la distance de commutation
- Câblage en série autosurveillé de 16 capteurs
- 2 sorties de sécurité à commutation p, protégées contre les courts-circuits
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitCSS 8-180-2P-E-LST 3,5M
Référence d’article (n° de commande)101181991
EAN (European Article Number)4030661316581
eCl@ss number, version 12.027-27-46-01
eCl@ss number, version 11.027-27-24-03
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-24-03
ETIM number, version 7.0EC001829
ETIM number, version 6.0EC001829
Homologations - Règlementations
CertificatscULusTÜVUKCA
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508
Mode d’actioninductif
Modèle de boîtierCylindre, filet
Conditions de montage (mécaniques)non affleuré
Topologie du capteurUn capteur ou pour le premier capteur de la chaîne
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre
Surface activePlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre
Matériau de écrousPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre
Temps de réaction, max.30ms
Durée du risque, max.30ms
Poids brut270g
Données générales - Caractéristiques
Détection des courts-circuitsOui
Détection des courts-circuits transversauxOui
Fonctions de sécurité Oui
Afficheur intégré, état Oui
Nombre de sorties de sécurité numériques2
Nombre de capteurs connectés en série16
Classification
Normes de référenceEN IEC 60947-5-3EN IEC 61508EN ISO 13849-1
Performance Level, jusqu'àe
Catégorie4
Valeur PFH3,57 x 10⁻⁹/h
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour 3
Durée d'utilisation20année(s)
Données mécaniques
Couple de serrage pour écrous, max.3Nm
Données mécaniques - Distances de commutation
Distance de commutation, typique8mm
Intervalle de commutation protégé MARCHE Sao7mm
Intervalle de commutation protégé ARRET Sar10mm
Remarque (distance de commutation)Toutes les données relatives aux distances de commutation sont conformes à la norme EN CEI 60947-5-3
Hystérésis (distance de commutation), max.0,7mm
Répétabilité R0,2mm
Données mécaniques – technique de connexion
Longueur du câble3,5m
Raccordement connecteur, sortieConnecteur M12, 4 pôles
Données mécaniques - Dimensions
Pas ISO du capteurM18
taille de la clé24SW
Longueur du capteur92mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65IP67
Température ambiante-25 ... +60 °C
Température de stockage et de transport-30 ... +85 °C
Tenue aux vibrations10…55 Hz, amplitude 1 mm
Tenue aux chocs mécaniques30 g / 11 ms
Degré de protectionII
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement Ui32 VDC
Tension de choc assignée Uimp0,8kV
Catégorie de surtensionIII
Degré d'encrassement3
Données électriques
Tension d'alimentation24 VDC -15 % / +10 %
Courant à vide I0, typiquement50mA
Tension de service assignée24VDC
Courant permanent1.000mA
Fréquence de commutation, env.3Hz
Données électriques - Sorties de sécurité
Courant assigné de service (entrées de sécurité)500mA
Courant de sortie, (sortie de sécurité), max.0,5A
Version des éléments de commutationcommutation P
Chute de tension Ud, max.0,5V
Courant résiduel Ir, maximum0,5mA
Tension, catégorie d'utilisation DC-1224VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-120,5A
Tension, catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-130,5A
Indication d'état par
Remarque (indicateurs d'état à LED)LED multicolore: verte, rouge, jaune
Affectation des broches
Broche 11A1 Ue: (1)
Broche 2Y2 Sortie de sécurité 2
Broche 3A2 GND
Broche 4Y1 Sortie de sécurité 1
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonActuator must be ordered separately.
Inclus dans la livraison du matériel de montage2x Ecrous M18 x 1
Accessoires
Recommandation (actionneur)CST 180-1CST 180-2
Recommandation dispositif de commutation de sécuritéPROTECT PSC1SRB-E-201LCSRB-E-301ST
Remarque
Remarque (en général)Exigences pour le module de sécurité: Entrée de sécurité à 2 canaux, adaptée pour les capteurs à commutation P avec fonction NO. Le module de sécurité doit tolérer les tests fonctionnels internes des capteurs provoquant des micro-coupures cycliques de la
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 28/10/2026 03:20