CSS-T-A
Numéro d'article:101190025

Description produit
- pour CSS 34
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitCSS-T-A
Référence d’article (n° de commande)101190025
EAN (European Article Number)4030661355900
eCl@ss number, version 12.027-44-01-06
eCl@ss number, version 11.027-44-01-06
Numéro eCl@ss, version 9.027-44-01-06
ETIM number, version 7.0EC002925
ETIM number, version 6.0EC002925
Caractéristiques globales
Exécutiondroit
Raccordement (électrique)1 x connecteur, 5 pôles
Poids brut21g
Données mécaniques - Dimensions
Longueur43mm
Largeur16,5mm
Hauteur16,5mm
Diamètre du pas ISOM12
Conditions ambiantes
Température ambiante-25 ... +70 °C
Données électriques
Tension de service assignée60VDC
Courant permanent2.000mA
Accessoires
Recommandation (combinaison de produits)Capteurs
Remarque
Remarque (en général)Veuillez noter que la chute de tension (dépendant de la longueur, la section du câble et la chute de tension par capteur) doit être observée. Le nombre max. des capteurs pouvant être connectés en série dépend ce cette chute de tension.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 19/11/2026 23:19