CSS-Y-8P-VA
Numéro d'article:103008717

Description produit
- Accessoires pour le câblage en série des composants avec diagnostique par liaison série
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitCSS-Y-8P-VA
Référence d’article (n° de commande)103008717
EAN (European Article Number)4030661552118
eCl@ss number, version 12.027-44-01-06
eCl@ss number, version 11.027-44-01-06
Numéro eCl@ss, version 9.027-44-01-06
ETIM number, version 7.0EC002925
ETIM number, version 6.0EC002925
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
ExécutionAdaptateur Y
Raccordement (électrique)1 x connecteur, 8 pôles2 x connecteur femelle, 8 pôles
Poids brut47g
Données mécaniques
Couple, max.1Nm
Données mécaniques - Connecteur côté A
Verrouillage du connecteur Fermeture vissée
Matériau du raccord visséMétal, V4A
Matériau de la poignéePlastique, TPU
Données mécaniques - Dimensions
Longueur54,5mm
Largeur38mm
Hauteur20mm
Diamètre du pas ISOM12
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65IP67
Température ambiante-25 ... +75 °C
Données électriques
Tension de service assignée30VDC
Courant permanent4.000mA
Accessoires
Recommandation (combinaison de produits)Interverrouillage et capteurs de sécurité
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 24/10/2026 01:51