CST 180-2 KPL.
Numéro d'article:101179574

Description produit
- Les actionneurs peuvent actionner le capteur de sécurité du côté latéral et du côté avant.
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitCST 180-2 KPL.
Référence d’article (n° de commande)101179574
EAN (European Article Number)4030661314952
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-24-04
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-24-04
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Information supplémentaire (données de commande)Note: le capteur et l'actionneur doivent être commandés séparément.
Caractéristiques globales
Matériau du boîtierPlastique
Poids brut16g
Données mécaniques - Dimensions
Diamètre de l'actionneurM18
Largeur de l'actionneur25mm
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison1x actionneur CST 180-2
Inclus dans la livraison du matériel de montage2x Ecrous M18
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 20/10/2026 02:09