CST 30-1
Numéro d'article:101209887

Description produit
- Boîtier plastique
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitCST 30-1
Référence d’article (n° de commande)101209887
EAN (European Article Number)4030661386829
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-24-04
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-24-04
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Information supplémentaire (données de commande)Note: le capteur et l'actionneur doivent être commandés séparément.
Caractéristiques globales
Matériau du boîtierPlastique
Poids brut47g
Données mécaniques - Dimensions
Diamètre de l'actionneurM30
Largeur de l'actionneur15mm
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison1x actionneur CST 30-1
Inclus dans la livraison du matériel de montage2x Ecrous M30
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 02/09/2026 09:25