CST 30S-1
Numéro d'article:101193607

Description produit
- boîtier acier inoxydable
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitCST 30S-1
Référence d’article (n° de commande)101193607
EAN (European Article Number)4030661381640
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-24-04
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-24-04
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Information supplémentaire (données de commande)Note: le capteur et l'actionneur doivent être commandés séparément.
Caractéristiques globales
Matériau du boîtierAcier inoxydable
Poids brut139g
Données mécaniques - Dimensions
Diamètre de l'actionneurM30
Largeur de l'actionneur24,5mm
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison1x actionneur CST 30S-1
Inclus dans la livraison du matériel de montage2x Ecrous M30
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 26/10/2026 17:44