DHS-150-BKBU-R
Numéro d'article:137000625

Description produit
- pour des portes avec charnière à droite
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitDHS-150-BKBU-R
Référence d’article (n° de commande)137000625
EAN (European Article Number)8905236107603
eCl@ss number, version 12.027-27-26-06
eCl@ss number, version 11.027-27-26-06
Numéro eCl@ss, version 9.027-27-26-06
ETIM number, version 7.0EC001487
ETIM number, version 6.0EC001487
Caractéristiques globales
Matériau du revêtement du boîtierlaquée
MatérielAcier
Matériau de l' élément d'actionnementPlastique
Matériau de la plaque de fixationsteel
Matériau de la poignéePlastique
Poids brut2.000g
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min.1.000.000manœuvres
Charnière de porteDroite
Force d'actionnement, min.50N
Remarque (force d'actionnement)The actuating force corresponds at least to the specified latching force of the solenoid interlock.Depending on the installation situation and the condition of the door, this can be higher.
Mécanisme montéÀ l'extérieur
Données mécaniques - Dimensions
Longueur de l'actionneur60mm
Largeur de l'actionneur194,2mm
Hauteur de l'actionneur71,8mm
Conditions ambiantes
Ambient temperature-25 ... +55 °C
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonActuator must be ordered separately.L'interverrouillage de sécurité n'est pas compris dans la livraison.
Inclus dans la livraison du matériel de montage2x Vis de sécurité indémontables
Remarque
Remarque (déverrouillage de secours)Montage uniquement à l'extérieur de la zone dangereuse
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 14/08/2026 09:26