DIM 1.2 24 VAC/DC
Numéro d'article:101126707
Archives

Exemple de commande
Désignation de type du produitDIM 1.2 24 VAC/DC
Référence d’article (n° de commande)101126707
EAN (European Article Number)4030661060750
eCl@ss number, version 12.027-37-18-11
eCl@ss number, version 11.027-37-18-11
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-18-11
ETIM number, version 7.0EC001448
ETIM number, version 6.0EC001448
Caractéristiques globales
Matériau du boîtierPlastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre
Poids brut192g
Données générales - Caractéristiques
Nombre de sorties relais (1 canal)2
Données mécaniques
FixationPour deux trous selon la norme DIN 43660 ou une fixation rapide pour rail standard selon la norme DIN EN 50022
Données mécaniques – technique de connexion
Type de raccordementRaccord fileté M20 x 1.5
Section du câble, max.4 mm²
Remarque (section du câble)Toutes les données incluent les embouts de câble.
Données mécaniques - Dimensions
Longueur75mm
Largeur55mm
Hauteur110mm
Conditions ambiantes
Degré d'étanchéité du boîtierIP40
Degré d'étanchéité des bornes ou raccordementsIP20
Tenue aux vibrations10...55 Hz, amplitude 0,35 mm, ± 15 %
Tenue aux chocs mécaniques10 g / 11 ms
Données électriques
Fréquence assignée du secteur, min.50Hz
Fréquence assignée du secteur, max.60Hz
Tension assignée d'alimentation24VAC/DC
Données électriques - Entrées numériques
Niveau d'entrée, signal HIGH "1"10 V…Ua
Niveau d'entrée, signal LOW "0"0 V…3 V
Données électriques - Sortie numérique
Courant de sortie, max.150mA
Exécutionrelay with potential-free change-over contact
Données électriques - sorties relais
Tension, catégorie d'utilisation AC-1250VAC
Courant, catégorie d'utilisation AC-15A
Tension, catégorie d'utilisation DC-1324VDC
Courant, catégorie d'utilisation DC-133A
Puissance commutable, max.250VAC
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 01/10/2026 05:46