E2-40/13-EF
Numéro d'article:103043098

Description produit
- avec signalisation
- avec indicateur de position
- Plastique
- Réarmement par traction
- interrupteur d'arrêt d'urgence, boitier plastique Ø 40 mm
- Diamètre d'encastrement Ø 22,3 mm
- Etanchéité IP65
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitE2-40/13-EF
Référence d’article (n° de commande)103043098
EAN (European Article Number)4030661561622
eCl@ss number, version 12.027-37-12-12
eCl@ss number, version 11.027-37-12-12
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-12
ETIM number, version 7.0EC001038
ETIM number, version 6.0EC001038
Caractéristiques globales
RèglementationsEN 60947-5-5EN ISO 13850
ExécutionEmergency stop pushbutton
ModèleIntegrated jump mechanism
Conditions de montage (mécaniques)au choix
Matériau de l' élément d'actionnementPlastique
Matériau de l'anneau frontalPlastique
Couleur de l'élément de commanderouge
Couleur de l'anneau frontalgold
Poids brut60g
Données générales - Caractéristiques
Bouton d'arrêt d'urgenceOui
Montage sur plaque frontaleOui
Fonctions de sécurité Oui
Mécanisme de rupture brusque intégréOui
Mécanisme à rupture brusque extérieurNon
Disponible avec maintien Oui
Isolation totale Oui
Number of contact elements, maximum2
Données mécaniques
RéarmementDéverrouillage à traction
Durée de vie mécanique, interrupteur d'arrêt d'urgence50.000manœuvres
Course totale5mm
FixationEmbase de fixation ELM
Couple de serrage des vis0,6Nm
Typical actuating force of the emergency stop button25N
Données mécaniques - Dimensions
Mounting height42mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Profondeur de montage60mm
Remarque (profondeur de montage)Depth behind front panel including one contact element
diamètres pour les têtes d'actionnement40mm
Mounting diameter22,3mm
Epaisseur de la plaque frontale, min.1mm
Epaisseur de la plaque frontale, max.6mm
Dimension d'encastrement50 x 50mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Données électriques
Switching frequency of the emergency stop button, maximum10/h
Inclus dans la livraison
Remarque (compris dans la livraison, nombre et type)La bride de montage ELM est comprise dans la livraison
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 02/08/2026 22:26