EDAN6
Numéro d'article:101019612

Description produit
- Diamètre d'encastrement Ø 22,3 mm
- pour potentiomètre standard
- Etanchéité IP65
- Boîtier en aluminium
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitEDAN6
Référence d’article (n° de commande)101019612
EAN (European Article Number)4030661485188
eCl@ss number, version 12.027-37-12-13
eCl@ss number, version 11.027-37-12-13
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-13
ETIM number, version 7.0EC000222
ETIM number, version 6.0EC000222
Caractéristiques globales
ExécutionMontage sur plaque frontale
ModèleRonde
Conditions de montage (mécaniques)au choix
Type d'obturationJoints labiauxJoints platsMembrane
Matériau de l'anneau frontalAluminium - anodisé
Matériau de la manettePlastique
Couleur de l'anneau frontalArgent
Couleur de la poignéeNoir
Poids brut80g
Données générales - Caractéristiques
Isolation totale Oui
Données mécaniques
FixationBride de montage
Couple de serrage des vis0,6Nm
Données mécaniques - Dimensions
Mounting height28mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Profondeur de montage63mm
Remarque (profondeur de montage)Plus connecteur
Diamètre55mm
Diamètre de l'anneau frontal29,5mm
Longueur de la poignée28mm
Mounting diameter22,3mm
Alésage du logement du potentiomètre30 … 40 mm
Diamètre de l’arbre, max.6mm
Epaisseur de la plaque frontale, min.1mm
Epaisseur de la plaque frontale, max.6mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraisonLes potentiomètres ne sont pas inclus dans la livraison et peuvent être commandés auprès des fournisseurs respectifs.
Remarque
Remarque (en général)Pour le montage du potentiomètre, une fixation par trou central et deux fixations différentes avec trois trous sont prévues.
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 10/11/2026 03:44