EDLHWS
Numéro d'article:101006433

Description produit
- 6 mm collerette de protection pour éviter les contacts intempestifs
- Diamètre d'encastrement Ø 22,3 mm
- Etanchéité IP65
- Boîtier en aluminium
- peut être éclairé
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitEDLHWS
Référence d’article (n° de commande)101006433
EAN (European Article Number)4030661614939
eCl@ss number, version 12.027-37-12-11
eCl@ss number, version 11.027-37-12-11
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-11
ETIM number, version 7.0EC000223
ETIM number, version 6.0EC000223
Inclus dans la livraison
Remarque (compris dans la livraison, nombre et type)La bride de montage ELM est comprise dans la livraison
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
ExécutionIlluminated pushbuttonMontage sur plaque frontale
ModèleRonde
Conditions de montage (mécaniques)au choix
Type d'obturationJoints labiauxJoints platsMembrane
Matériau de l' élément d'actionnementVerre
Matériau de l'anneau frontalAluminium - anodisé
Couleur de l'élément de commandeBlanc
Couleur de l'anneau frontalArgent
Colour of the bezelblack
Poids brut40g
Données générales - Caractéristiques
Montage sur plaque frontaleOui
Peut être éclairéOui
Bord surélevéOui
bride de fixationOui
Tactile possible Oui
Isolation totale Oui
Nombre de positions de commutation1
Number of contact elements, maximum2
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, organes de commande1.000.000manœuvres
FixationEmbase de fixation ELM
Couple de serrage des vis0,6Nm
Typical actuating force of the push button1,5N
Actuating stroke, minimum4mm
Actuating stroke, maximum5mm
Données mécaniques - Dimensions
Mounting height20mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Hauteur du surface de contact0,5mm
Diamètre du surface de contact20mm
Diamètre de l'anneau frontal29,5mm
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
Température ambiante-25 ... +75 °C
Tenue aux vibrations5 g
Tenue aux chocs mécaniques<50 g (EN 60068-2-27)
Données électriques
Switching frequency of the command device, maximum1.000/h
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 23/11/2026 16:12