EDLRGNV/501
Numéro d'article:101192111

Description produit
- avec maintien
- Diamètre d'encastrement Ø 30,5 mm
- peut être éclairé
- Etanchéité IP65
- Incorporação (anti-vandalismo)
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitEDLRGNV/501
Référence d’article (n° de commande)101192111
EAN (European Article Number)4030661602684
eCl@ss number, version 12.027-37-12-11
eCl@ss number, version 11.027-37-12-11
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-11
ETIM number, version 7.0EC000223
ETIM number, version 6.0EC000223
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
ExécutionIlluminated pushbuttonMontage sur plaque frontale
ModèleRonde
Conditions de montage (mécaniques)au choix
Type d'obturationJoints plats
Matériau de l' élément d'actionnementVerre
Matériau de l'anneau frontalAluminium - anodisé
Couleur de l'élément de commandevert
Couleur de l'anneau frontalArgent
Colour of the bezelblack
Poids brut40g
Données générales - Caractéristiques
Autres inscriptions sur demandeOui (1)
Peut être éclairéOui
bride de fixationOui
Tactile possible Oui
Disponible avec maintien Oui
Isolation totale Oui
Number of contact elements, maximum2
Données mécaniques
RéarmementDéverrouillage de pression
Durée de vie mécanique, organes de commande1.000.000manœuvres
FixationEmbase de fixation ELM
Couple de serrage des vis0,6Nm
Symbol labeling number501
Typical actuating force of the push button1,5N
Actuating stroke, minimum4mm
Actuating stroke, maximum5mm
Données mécaniques - Dimensions
Mounting height2,5mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Hauteur du surface de contact0,5mm
Diamètre du surface de contact20mm
Diamètre de l'anneau frontal34,5mm
Mounting diameter30,5mm
Epaisseur de la plaque frontale, min.1,5mm
Epaisseur de la plaque frontale, max.6mm
Dimension d'encastrement40 x 50mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Température ambiante-25 ... +75 °C
Tenue aux vibrations5 g
Tenue aux chocs mécaniques<50 g (EN 60068-2-27)
Données électriques
Switching frequency of the command device, maximum1.000/h
Inclus dans la livraison
Remarque (compris dans la livraison, nombre et type)La bride de montage ELM est comprise dans la livraison
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 03/11/2026 21:30