EDPGB
Numéro d'article:101006291

Description produit
- Diamètre d'encastrement Ø 22,3 mm
- Etanchéité IP65
- Boîtier en aluminium
- pour les conditions ambiantes difficiles
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitEDPGB
Référence d’article (n° de commande)101006291
EAN (European Article Number)4030661464428
eCl@ss number, version 12.027-37-12-12
eCl@ss number, version 11.027-37-12-12
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-12
ETIM number, version 7.0EC001038
ETIM number, version 6.0EC001038
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
ExécutionMontage sur plaque frontaleMushroom impact button
ModèleRonde
Conditions de montage (mécaniques)au choix
Type d'obturationJoints plats
Matériau de l' élément d'actionnementAluminium, anodised
Matériau de l'anneau frontalAluminium - anodisé
Couleur de l'élément de commandejaune
Couleur de l'anneau frontalArgent
Poids brut48g
Données générales - Caractéristiques
bride de fixationOui
Tactile possible Oui
Isolation totale Oui
Nombre de positions de commutation1
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
Typical actuating force of the push button2N
Actuating stroke, minimum4mm
Actuating stroke, maximum5mm
Données mécaniques - Dimensions
Mounting height27,5mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Remarque (profondeur de montage)Depth behind front panel including one contact element
diamètres pour les têtes d'actionnement32mm
Diamètre de l'anneau frontal29,5mm
Mounting diameter22,3mm
Epaisseur de la plaque frontale, min.1mm
Epaisseur de la plaque frontale, max.6mm
Dimension d'encastrement50 x 60mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Température ambiante-25 ... +75 °C
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
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 06/11/2026 05:27