EDRR50.VHRT
Numéro d'article:101024299

Description produit
- interrupteur d'arrêt d'urgence, boitier métallique Ø 49 mm
- Diamètre d'encastrement Ø 30,5 mm
- Etanchéité IP65
- Incorporação (anti-vandalismo)
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitEDRR50.VHRT
Référence d’article (n° de commande)101024299
EAN (European Article Number)4030661608648
eCl@ss number, version 12.027-37-12-12
eCl@ss number, version 11.027-37-12-12
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-12
ETIM number, version 7.0EC001038
ETIM number, version 6.0EC001038
Inclus dans la livraison
Remarque (compris dans la livraison, nombre et type)La bride de montage ELM est comprise dans la livraison
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
RèglementationsEN 60947-1EN 60947-5-1EN 60947-5-5EN ISO 13850
ExécutionEmergency stop pushbuttonMontage sur plaque frontale
Conditions de montage (mécaniques)au choix
Matériau de l' élément d'actionnementAluminium, anodised
Matériau de l'anneau frontalAluminium - anodisé
Couleur de l'élément de commanderouge
Couleur de l'anneau frontalgold
Poids brut114g
Données générales - Caractéristiques
Bouton d'arrêt d'urgenceOui
Montage sur plaque frontaleOui
Fonctions de sécurité Oui
Mécanisme à rupture brusque extérieurOui
Disponible avec maintien Oui
Isolation totale Oui
Number of contact elements, maximum2
Données mécaniques
RéarmementRotating-draw-unlatcher
Durée de vie mécanique, interrupteur d'arrêt d'urgence100.000manœuvres
Course totale5mm
FixationEmbase de fixation ELM
Couple de serrage des vis0,6Nm
Typical actuating force of emergency stop25N
Données mécaniques - Dimensions
Mounting height29mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Profondeur de montage60mm
Remarque (profondeur de montage)Depth behind front panel including one contact element
diamètres pour les têtes d'actionnement49mm
Mounting diameter30,5mm
Epaisseur de la plaque frontale, min.1mm
Epaisseur de la plaque frontale, max.6mm
Dimension d'encastrement50 x 50mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Température ambiante-25 ... +75 °C
Données électriques
Switching frequency of the emergency stop button, maximum600/h
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 22/11/2026 01:01