EDRS40RT
Numéro d'article:101006356
Archives

Description produit
- Déverrouillage à clé
- Profondeur de 35 mm
- Diamètre d'encastrement Ø 22,3 mm
- Boîtier en aluminium
- IP54
Exemple de commande
Désignation de type du produitEDRS40RT
Référence d’article (n° de commande)101006356
EAN (European Article Number)4030661464855
eCl@ss number, version 12.027-37-12-12
eCl@ss number, version 11.027-37-12-12
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-12
ETIM number, version 7.0EC001038
ETIM number, version 6.0EC001038
Inclus dans la livraison
Remarque (compris dans la livraison, nombre et type)La bride de montage EFM est comprise dans la livraison
Homologations - Règlementations
CertificatscULus
Caractéristiques globales
RèglementationsEN ISO 13850
ExécutionMontage sur plaque frontalePushbutton
ModèleRonde
Conditions de montage (mécaniques)au choix
Type d'obturationJoints labiauxJoints platsMembrane
Matériau de l' élément d'actionnementLaiton, revêtu
Matériau de l'anneau frontalAluminium - anodisé
Couleur de l'élément de commandered and silver
Couleur de l'anneau frontalArgent
Poids brut60g
Données générales - Caractéristiques
bride de fixationOui
Disponible avec maintien Oui
Isolation totale Oui
Nombre de positions de commutation1
Number of contact elements, maximum3
Données mécaniques
RéarmementDéverrouillage à clé
Durée de vie mécanique, organes de commande100.000manœuvres
FixationEmbase de fixation EFM
Couple de serrage des vis0,6Nm
Typical actuating force of the push button2N
Actuating stroke, minimum4mm
Actuating stroke, maximum5mm
Données mécaniques - Dimensions
diamètres pour les têtes d'actionnement38mm
Diamètre de l'anneau frontal29,5mm
Mounting diameter22,3mm
Epaisseur de la plaque frontale, min.1mm
Epaisseur de la plaque frontale, max.6mm
Dimension d'encastrement50 x 60mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP54
NoteProtection class is only achieved when the key opening is covered.
Température ambiante-25 ... +75 °C
Tenue aux vibrations5 g
Tenue aux chocs mécaniques<50 g (EN 60068-2-27)
Données électriques
Switching frequency of the command device, maximum1.000/h
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 22/11/2026 14:24