EDT.1GB
Numéro d'article:101006232
Archives

Description produit
- Résistant aux températures jusqu'à -40 °C
- Diamètre d'encastrement Ø 22,3 mm
- Etanchéité IP65
- Boîtier en aluminium
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitEDT.1GB
Référence d’article (n° de commande)101006232
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
ExécutionMontage sur plaque frontalePushbutton
ModèleRonde
Conditions de montage (mécaniques)au choix
Type d'obturationJoints labiauxJoints plats
Matériau de l' élément d'actionnementAluminium, anodised
Matériau de l'anneau frontalAluminium - anodisé
Couleur de l'élément de commandejaune
Couleur de l'anneau frontalArgent
Poids brut35g
Données générales - Caractéristiques
bride de fixationOui
Isolation totale Oui
Nombre de positions de commutation1
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
Mounting height14mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Diamètre du surface de contact23mm
Diamètre de l'anneau frontal29,5mm
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
Température ambiante-40 ... +75 °C
Tenue aux vibrations5 g
Tenue aux chocs mécaniques<50 g (EN 60068-2-27)
Données électriques
Switching frequency of the command device, maximum1.000/h
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 19/11/2026 23:53