EDTBL/101
Numéro d'article:101187498

Description produit
- Diamètre d'encastrement Ø 22,3 mm
- Etanchéité IP65
- Boîtier en aluminium
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitEDTBL/101
Référence d’article (n° de commande)101187498
EAN (European Article Number)4030661466897
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
ExécutionMontage sur plaque frontalePushbutton
ModèleRonde
Conditions de montage (mécaniques)au choix
Type d'obturationJoints labiauxJoints plats
Matériau de l' élément d'actionnementAluminium, anodised
Matériau de l'anneau frontalAluminium - anodisé
Couleur de l'élément de commandebleu
Couleur de l'anneau frontalArgent
Poids brut35g
Données générales - Caractéristiques
Autres inscriptions sur demandeOui (1)
bride de fixationOui
Isolation totale Oui
Nombre de positions de commutation1
Number of contact elements, maximum3
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, organes de commande1.000.000manœuvres
FixationEmbase de fixation EFM
Couple de serrage des vis0,6Nm
Symbol labeling number101
Typical actuating force of the push button1,5N
Actuating stroke, minimum4mm
Actuating stroke, maximum5mm
Données mécaniques - Dimensions
Mounting height14mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Diamètre du surface de contact23mm
Diamètre de l'anneau frontal29,5mm
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
Température ambiante-28 ... +75 °C
Tenue aux vibrations5 g
Tenue aux chocs mécaniques<50 g (EN 60068-2-27)
Données électriques
Switching frequency of the command device, maximum1.000/h
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 14/11/2026 20:31