EDTRGNV
Numéro d'article:101006365

Description produit
- avec maintien
- Diamètre d'encastrement Ø 30,5 mm
- Etanchéité IP65
- Incorporação (anti-vandalismo)
Veuillez vous connecter pour voir les prix
Exemple de commande
Désignation de type du produitEDTRGNV
Référence d’article (n° de commande)101006365
EAN (European Article Number)4030661464947
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
ExécutionMontage sur plaque frontalePushbutton
ModèleRonde
Conditions de montage (mécaniques)au choix
Type d'obturationJoints plats
Matériau de l' élément d'actionnementAluminium, anodised
Matériau de l'anneau frontalAluminium - anodisé
Couleur de l'élément de commandevert
Couleur de l'anneau frontalArgent
Poids brut52g
Données générales - Caractéristiques
bride de fixationOui
Tactile possible Oui
Disponible avec maintien Oui
Isolation totale Oui
Number of contact elements, maximum3
Données mécaniques
RéarmementDéverrouillage de pression
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
Mounting height2,5mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Hauteur du surface de contact0,5mm
Diamètre du surface de contact23mm
Diamètre de l'anneau frontal34,5mm
Mounting diameter30,5mm
Epaisseur de la plaque frontale, min.1mm
Epaisseur de la plaque frontale, max.6mm
Dimension d'encastrement40 x 50mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Température ambiante-25 ... +75 °C
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
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 06/11/2026 22:55