EDTSW/301
Numéro d'article:101187552
Archives

Description produit
- Diamètre d'encastrement Ø 22,3 mm
- Etanchéité IP65
- Boîtier en aluminium
Exemple de commande
Note (disponibilité)Plus disponible!
Désignation de type du produitEDTSW/301
Référence d’article (n° de commande)101187552
EAN (European Article Number)4030661467139
eCl@ss number, version 12.027-37-12-10
eCl@ss number, version 11.027-37-12-10
Numéro eCl@ss, version 9.027-37-12-10
ETIM number, version 7.0EC000221
ETIM number, version 6.0EC000221
Caractéristiques globales
RèglementationsEN IEC 60947-1EN IEC 60947-5-1
ExécutionMontage sur plaque frontalePushbutton
ModèleRonde
Conditions de montage (mécaniques)au choix
Type d'obturationJoints labiauxJoints plats
Matériau de l' élément d'actionnementAluminium, anodised
Matériau de l'anneau frontalAluminium - anodisé
Couleur de l'élément de commandeNoir
Couleur de l'anneau frontalArgent
Poids brut35g
Données générales - Caractéristiques
Autres inscriptions sur demandeOui (1)
bride de fixationOui
Isolation totale Oui
Nombre de positions de commutation1
Number of contact elements, maximum3
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, organes de commande1.000.000manœuvres
FixationEmbase de fixation EFM
Couple de serrage des vis0,6Nm
Symbol labeling number301
Typical actuating force of the push button1,5N
Actuating stroke, minimum4mm
Actuating stroke, maximum5mm
Données mécaniques - Dimensions
Mounting height14mm
Note (Mounting height)Height in front of the front panel.
Diamètre du surface de contact23mm
Diamètre de l'anneau frontal29,5mm
Mounting diameter22,3mm
Epaisseur de la plaque frontale, min.1mm
Epaisseur de la plaque frontale, max.6mm
Dimension d'encastrement40 x 50mm
Conditions ambiantes
IP - Indice de protectionIP65
Température ambiante-25 ... +75 °C
Tenue aux vibrations5 g
Tenue aux chocs mécaniques<50 g (EN 60068-2-27)
Données électriques
Switching frequency of the command device, maximum1.000/h
Inclus dans la livraison
Remarque (compris dans la livraison, nombre et type)La bride de montage EFM est comprise dans la livraison
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 12/10/2026 12:58